Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché la sicurezza del sistema?

Siemens fornisce soluzioni di automazione della rete per proteggere le reti elettriche digitalizzate dagli attacchi informatici. Trai vantaggio da un'implementazione più rapida con soluzioni e processi di sottostazione standardizzati e certificati IEC 62443 che garantiscono il massimo rispetto delle normative. Le nostre soluzioni si basano sui più recenti standard internazionali di sicurezza informatica e forniscono una base sicura per l'implementazione della digitalizzazione.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Principali vantaggi

Accelera l'implementazione con processi certificati

Accelera l'implementazione del progetto utilizzando flussi di lavoro di ingegneria e integrazione certificati IEC 62443 che standardizzano la sicurezza delle sottostazioni e riducono il rischio di implementazione.

Soddisfare i requisiti normativi con fiducia

Consentire la piena conformità agli standard internazionali e regionali, inclusi IEC 62443 e ISO/IEC 27001, attraverso un framework di sicurezza documentato e verificabile.

Consentire una digitalizzazione sicura su larga scala

Adottare nuove tecnologie digitali e di automazione su una base sicura progettata con un approccio olistico e end-to-end alla sicurezza informatica per i sistemi energetici.

Funzionalità in primo piano