Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

SERICY.assist Recorder è gestito da Grenzebach Maschinenbau

Grenzebach è specializzata in impianti di produzione innovativi per il settore globale dei materiali da costruzione, progettando sistemi all'avanguardia per una produzione efficiente e affidabile.
Il nostro obiettivo include impianti di produzione di gesso con tecnologia avanzata, sistemi completi di materiali isolanti (fibra organica e minerale), apparecchiature per la tecnologia del legno (produzione di impiallacciature) e soluzioni impiantistiche in cristobalite.
Forniamo soluzioni durevoli e orientate al futuro, dai componenti alle linee chiavi in mano con elevata automazione. Il nostro impegno per la qualità include consulenza completa, ingegneria e gestione dei progetti, garantendo risultati ottimali e valore duraturo in tutto il mondo.

Perché Perché Sericy.Assist Recorder?

L'app rivoluziona la documentazione manuale trasformando i processi in flussi di lavoro digitali semplificati, in particolare in officina. Consente la digitalizzazione istantanea di misurazioni, eventi e osservazioni senza richiedere alcuna conoscenza di programmazione. Gli utenti possono creare facilmente moduli personalizzati su misura per varie applicazioni, come documentazione di servizio, garanzia della qualità e gestione dei difetti.

Registratore di assistenza all'assistenza di Grenzebach

Vantaggi

  • Semplifichi il processo di documentazione con l'acquisizione digitale dei dati, eliminando le pratiche burocratiche che richiedono tempo. La funzionalità offline dell'app garantisce un funzionamento continuo. Diversi metodi di immissione (scansione QR/codici a barre, connessione Bluetooth, riconoscimento della posizione, documentazione fotografica) offrono la massima flessibilità.
  • Salva i dati registrati in tempo reale o in modo asincrono: con la sua funzionalità offline, il lavoro continua senza interruzioni. Il sistema di documentazione centralizzato previene la perdita di dati e garantisce la coerenza tra i record. Sincronizzazione in tempo reale: le informazioni sono sempre aggiornate e accessibili agli utenti autorizzati.
  • Aumenta l'efficienza con potenti strumenti di analisi e funzionalità di reporting istantaneo: trasforma i dati grezzi in informazioni fruibili attraverso grafici e visualizzazioni personalizzabili. Tutti i dati sono archiviati centralmente e possono essere analizzati tramite opzioni di visualizzazione, con facile esportazione in MS Excel.

Capacità in evidenza

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Industrial Edge Hub Access

Hardware come descritto nella sezione «Specifiche della domanda hardware» di seguito