Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché VB1?

Il generatore VB1 è una soluzione versatile per unità di generazione in parallelo, spesso utilizzate nelle centrali idroelettriche e nei progetti di retrofit. Le centrali elettriche con più generatori o alimentatori ausiliari richiedono un'elevata capacità di commutazione e uno spazio efficiente. Il concetto modulare flessibile ed espandibile e il design compatto del VB1 soddisfano queste esigenze. Adatta il concetto modulare flessibile ed espandibile del VB1 alle sue esigenze specifiche, supportando una potenza fino a 140 MW. Raggiunga un'elevata sicurezza personale e operativa con la sua classificazione ad arco interno. Il suo design compatto e che non richiede manutenzione riduce lo spazio e abbassa i costi operativi.

Vantaggi chiave

Ottimizza per più sistemi di generatori

Gestire più sistemi di generazione in parallelo e alimentatori ausiliari. Ottimizza la distribuzione dell'energia in configurazioni di impianto complesse per migliorare l'efficienza complessiva del sistema e l'affidabilità operativa della sua struttura.

Realizzare installazioni flessibili e adattabili

Implementare un concetto modulare espandibile con un design compatto e personalizzabile. Installi il quadro all'interno o all'esterno, adattandolo con facilità ai requisiti specifici del suo sito e alle future esigenze di espansione.

Ridurre i costi operativi con una manutenzione minima

Benefici di un design esente da manutenzione per ridurre le esigenze di manutenzione regolari e i costi di manodopera associati. Questo riduce il costo totale di proprietà per un funzionamento continuo e affidabile del sistema di alimentazione.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Compatto e sicuro: scopri i vantaggi

Gestire correnti nominali elevate in modo affidabile

Funziona con una corrente nominale nominale fino a 5.800 A per prestazioni robuste in applicazioni di generazione di energia impegnative. Fornisca una distribuzione dell'alimentazione stabile ed efficiente all'interno dei suoi sistemi per supportare il funzionamento continuo.

Elegante gruppo elettrogeno industriale con linee pulite che enfatizzano la sicurezza avanzata e le prestazioni del sistema elettrico.

Garantire un'elevata sicurezza personale e operativa

Proteggi il personale e le operazioni con una classificazione dell'arco interno fino a IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Questo design testato per guasti ad arco garantisce un'elevata disponibilità operativa per LSC 2A, salvaguardando la sua infrastruttura e il personale.

Stoccaggio pompato VB1.

Si integri con diversi metodi di connessione

Si connetta senza problemi utilizzando cavo, condotto bus, barra collettrice isolata solida (SIB) e barra collettrice a fase isolata (IPB). Si integri in modo flessibile in diverse configurazioni di impianti e progetti di retrofit.

Un sistema di interruttori automatici con un generatore, un quadro elettrico e vari componenti elettrici.

Esplora le risorse