Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché HB3?

L'HB3 è un generatore che utilizza la tecnologia di commutazione del vuoto priva di SF6 per applicazioni in centrali elettriche fino a 400 MW. Riduce le spese operative con la sua tecnologia del vuoto che non richiede manutenzione, stimata per un massimo di 10.000 cicli operativi. È il primo e unico generatore al mondo a utilizzare questa tecnologia per valori nominali di cortocircuito fino a 110 kA.

Nel progettare l'interruttore automatico del generatore Siemens HB3, abbiamo sempre avuto un obiettivo in mente: renderlo più sostenibile in ogni modo possibile. Quindi, abbiamo adattato la sua tecnologia, stabilito una gestione responsabile della catena di fornitura e trovato un modo per compensare le emissioni che non possiamo ancora evitare.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse