Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché HB1-C?

L'HB1-C è un sistema di interruttori automatici del generatore, una soluzione bolt-on all-in-one per progetti di retrofit fino a 72 kA. Si adatta alle applicazioni di generazione di energia.

I progetti di retrofit spesso hanno difficoltà a integrare nuove apparecchiature a causa dei limiti di spazio e progettazione. Risolva questo problema con l'ampia personalizzazione dell'HB1-C: montalo verticalmente o orizzontalmente e regola il suo design a forma di I o L in modo che corrisponda alle connessioni delle sbarre collettrici esistenti per una perfetta integrazione.

Le dimensioni compatte dell'HB1-C corrispondono alle interfacce GCB precedenti, semplificando gli aggiornamenti. Ridurre i costi operativi fino al 75% utilizzando la tecnologia del vuoto che non richiede manutenzione. Migliora la sicurezza e la conformità con i sezionatori principali e gli interruttori di terra integrati, conformi agli standard IEC/IEEE 62271-37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Principali vantaggi

Adattarsi a esigenze complesse

Risolve i vincoli di progetto complessi con il nostro sistema di interruttori automatici del generatore HB1-C personalizzabile. Personalizzi l'HB1-C in base alle sue esigenze specifiche.

Ridurre i costi operativi

Implementa la nostra tecnologia del vuoto che non richiede manutenzione per risparmiare fino al 75% sui costi operativi. Riduca al minimo i costi correnti e massimizzi l'efficienza durante tutto il ciclo di vita del suo sistema.

Semplifica i progetti di retrofit

Semplifica i progetti di retrofit con la nostra soluzione bolt-on all-in-one. Si integra perfettamente con le interfacce degli interruttori automatici dei generatori precedenti e riduce i tempi di installazione con un design compatto e adattabile.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse