Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché HB1?

Il quadro trifase chiuso è compatto, completo e beneficia di 30 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto. Incorpora il modulo interruttore automatico del generatore HB1-C come componente centrale.

L'HB1 è un dispositivo di comando avanzato progettato per proteggere generatori e trasformatori di potenza. Aumenta l'affidabilità delle centrali elettriche, semplifica il funzionamento e riduce i costi. Gestisce correnti fino a 6.700 A e ha una potenza nominale di cortocircuito fino a 72 kA.

Questo sistema presenta un design isolato in aria e chiuso in metallo, che integra un interruttore automatico per generatore di vuoto, un sezionatore principale, un interruttore di terra, trasformatori di corrente e tensione, scaricatori di sovratensione e condensatori.

Principali vantaggi

Goda di un'elevata affidabilità

Il meccanismo azionato a molla è stato dichiarato il modo più affidabile per far funzionare un GCB, secondo il rapporto finale numero A3-00 del Rapporto generale CIGRE 2012 SC A3.

Ridurre i costi a lungo termine

Riduca fino al 75% dei suoi costi OPEX grazie alla tecnologia del vuoto. Non è necessaria alcuna manutenzione per un massimo di 10.000 cicli operativi a corrente continua nominale.

Dare priorità alla sicurezza

Tutti i componenti e le funzioni sono omologati e testati di routine. Dotato di un interruttore a vuoto sigillato a vita.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse