Analisi dell'ambiente in tempo reale
Scansiona e analizza continuamente l'ambiente in tempo reale per individuare gli incidenti. Il sistema valuta le immagini di fumo per distinguere tra incendi reali e fenomeni come vapori, fumi e polvere.
La telecamera FDV202 FireCatcher è un rilevatore di incendio video che rileva fumo e fiamme, che funge da difesa aggiuntiva rispetto ai rilevatori standard. Risparmia tempo fondamentale e rileva in modo affidabile gli incendi.
Il rilevamento antincendio tradizionale può fallire in ampie aree aperte o in spazi con soffitti alti quando il fumo si dissipa. I nostri rilevatori antincendio video rilevano visivamente fumo e fiamme alla fonte, anche senza una firma termica. Un algoritmo avanzato scansiona e analizza continuamente l'ambiente, distinguendo gli incendi reali da fenomeni come vapore o polvere.
Riduca lo sforzo di installazione con strumenti di supporto, montaggio flessibile e facile integrazione con il suo sistema. Il monitoraggio continuo offre una protezione antincendio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per salvaguardare la sua attività.
Rileva fumo e fiamme alla fonte, eliminando la necessità del contatto fisico con fumo o calore. Guadagna tempo prezioso durante le indagini, consenta risposte più rapide e mitiga i potenziali danni.
Semplifichi l'intero processo di pianificazione e installazione del suo sistema video di rivelazione incendi. Utilizza strumenti di supporto e opzioni di montaggio flessibili per accelerare l'implementazione.
Mantenga una protezione antincendio continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la sua struttura. Il monitoraggio delle immagini e dello streaming offre un'elevata qualità video, mentre il watchdog hardware protegge tutti i componenti per un funzionamento ininterrotto.
Scansiona e analizza continuamente l'ambiente in tempo reale per individuare gli incidenti. Il sistema valuta le immagini di fumo per distinguere tra incendi reali e fenomeni come vapori, fumi e polvere.
Usa un overlay di metadati masterizzato per un'analisi rapida. Sta tranquillo con il monitoraggio continuo della salute e della qualità delle immagini e il monitoraggio delle attività in modo da essere avvisato dei cambiamenti nell'affidabilità del sistema.
Si connetta alla sua centrale antincendio tramite modulo I/O. Si integri facilmente con Milestone e Siemens Siveillance. Sfrutti la messa a punto avanzata e le zone di rilevamento configurabili.