Perché i rilevatori di calore lineari?
Il sistema di rilevamento del calore lineare FibroLaser è progettato per ambienti difficili come tunnel, parcheggi e passerelle portacavi per fornire un rilevamento rapido degli incendi e una localizzazione precisa, proteggendo vite e risorse.
Gli incendi in ambienti complessi richiedono un rilevamento e una localizzazione rapidi e accurati, spesso complicati da forti venti o interferenze elettromagnetiche. Il sistema di rilevamento del calore lineare FibroLaser risolve questo problema utilizzando cavi in fibra di vetro come sensori di temperatura precisi. Misura sia il calore per convezione che per irraggiamento, fornendo un rilevamento affidabile anche in condizioni difficili.
Il sistema di rilevamento del calore lineare FibroLaser offre:
- Robusta tecnologia dei sensori in grado di funzionare con successo in ambienti umidi o corrosi, nonché con interferenze elettromagnetiche.
- Rilevamento rapido entro un secondo, che consente una rapida attivazione dei sistemi di sicurezza.
- Spese operative ridotte con costi del ciclo di vita ridotti al minimo e tecnologia dei sensori che non richiede manutenzione.
Vantaggi chiave
Soluzione di sistema: per una protezione sistematica
Come soluzione completa, FibroLaser include una tecnologia di sensori e segnali all'avanguardia, dalla rilevazione e localizzazione degli incendi senza inganni al controllo automatico di un sistema di estinzione.
Completo: tutto ciò che Le serve per la protezione antincendio
Siemens offre soluzioni complete da un'unica fonte per applicazioni in ambienti speciali (ad esempio tunnel). Ciò garantisce un'interazione e un funzionamento fluidi di tutti i sistemi.
Efficacia in termini di costi — durante l'intero ciclo di vita
FibroLaser è progettato per molti anni di funzionamento affidabile con costi del ciclo di vita ridotti al minimo. Gli esperti qualificati utilizzano un software testato da VDS per la pianificazione e la tecnologia dei sensori installata non richiede manutenzione al 100%.
Esperienza: unica al mondo
Con più di 10 anni di esperienza, Siemens è pioniera nel rilevamento del calore con rilevatori di calore di tipo lineare. Siemens ha anche la più grande base installata sul mercato, con oltre 2.000 km di lunghezza e più di 1.200 controller.
Funzionalità presentate
Affidabilità su tutta la distanza fino a 20 km
Essendo un sistema di rilevamento del calore di tipo lineare, FibroLaser offre una sicurezza costante per l'intera installazione, con un'area di rilevamento lunga fino a due volte 10 km. Soddisfa gli standard più recenti per il rilevamento del calore del tipo di linea. Ampia gamma di applicazioni attraverso la certificazione del VdS secondo Pr EN 54-22, l'accreditamento FM e i codici di condotta locali.
Rilevamento affidabile del calore grazie alla robusta tecnologia dei sensori
FibroLaser fornisce un rilevamento del calore altamente affidabile anche in condizioni difficili come umidità, corrosione o sporco mediante sensori robusti. La precisione è immutata anche in caso di interferenze elettromagnetiche, ad esempio nelle passerelle portacavi o nei tunnel ferroviari.
Rilevamento rapido e localizzazione precisa
Il FibroLaser è sensibile alla convezione e al calore radiante. Vengono analizzati con precisione entro un secondo fino a 0,5 metri. Il sistema è altamente immune ai fenomeni ingannevoli ed è in grado di localizzare gli incendi effettivi in modo estremamente rapido e preciso. È anche in grado di eliminare i falsi allarmi.
Reazione affidabile, allarmante ed efficiente
Per un allarme e un'evacuazione rapidi e affidabili, è possibile definire dei preallarmi per avvisare il centro di controllo. Per intervenire in modo efficiente, FibroLaser fornisce ai vigili del fuoco informazioni importanti come l'esatta posizione dell'incendio, la sua estensione e la direzione di propagazione. I comandi di allarme e controllo antincendio vengono trasmessi tramite un'interfaccia standard.