Perché utilizzare una protezione antincendio autonoma per applicazioni industriali?
Le nostre potenti soluzioni antincendio offrono prestazioni fluide e adattabili e massimizzano l'efficienza operativa. Con un'affidabilità senza pari, i rilevatori danno la priorità al massimo livello di sicurezza sia per le persone che per le macchine.
- I rilevatori di punti standard offrono un'installazione standard a soffitto con la tecnologia all'avanguardia di Siemens
- I rilevatori di spot plug-and-play hanno una base con una spina esterna standard di settore per una facile installazione
- I rilevatori di punti in condizioni difficili sono progettati per condizioni ambientali difficili
- I rilevatori di fumo ad aspirazione offrono una camera di rilevamento resistente alla polvere, un indicatore frontale intuitivo per il flusso d'aria e il fumo e una funzione di pulizia
- Le interfacce di linea collettive sono progettate per applicazioni industriali, con relè a potenziale zero per trasmettere lo stato