Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i rilevatori di fiamma?

Il rilevamento degli incendi altamente sensibile e preciso è fondamentale per mantenere condizioni di lavoro sicure, soprattutto in ambienti esplosivi.

I rilevatori di fiamma Siemens FDF242 e FDF242-EX forniscono un rilevamento di incendi sensibile e preciso per ambienti industriali, consentendo di rilevare incendi di liquidi e gas senza fumo oltre a fuochi aperti che producono fumo, all'interno e all'esterno.

Rilevatori di fiamma Siemens:

  • Risolva la sfida della localizzazione rapida e precisa degli incendi.
  • Utilizza un robusto design in acciaio per una maggiore durata in condizioni difficili.
  • Abilita i dati sulle prestazioni in tempo reale con operazioni basate sul cloud.

Principali vantaggi

Semplifichi e migliori il suo sistema

Semplifica l'installazione e riduce i tempi di configurazione con una profonda integrazione del sistema e la potenza dei loop. Migliora l'affidabilità utilizzando un separatore di linea integrato per operazioni ininterrotte 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Raggiungere un'elevata sensibilità al fuoco e conformità

Soddisfare i requisiti della classe di sensibilità al fuoco 1 in conformità alla norma EN 54-10. Sfrutta le interfacce utente integrate e i sei set di parametri per una configurazione precisa.

Gestire in modo proattivo la manutenzione con dati cloud

Valuta i dati sulle prestazioni dei rilevatori in tempo reale tramite operazioni cloud. Identifica e risolve in modo proattivo i problemi di manutenzione per ridurre al minimo i tempi di inattività e prevenire i guasti. Mantenere l'efficienza operativa e l'integrità del sistema.

Funzionalità in primo piano