Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i rilevatori di ambienti esplosivi?

I rilevatori per ambienti esplosivi di Siemens proteggono persone e beni in aree vulnerabili alle esplosioni con un rilevamento incendi rapido e affidabile. Gli impianti chimici, farmaceutici e di distribuzione del gas, nonché le raffinerie di petrolio, gli oleodotti e altri impianti richiedono una protezione antincendio sufficientemente robusta da resistere ad ambienti avversi e sufficientemente sensibile da rilevare anche un accenno di incendio. Un rilevamento affidabile in grado di attivare un allarme precoce e autentico previene inutili tempi di inattività e i costi causati dai falsi allarmi.

L'adattatore di linea (Ex) con isolamento galvanico e l'esclusiva tecnologia ASA di Siemens rendono i rilevatori multisensore indirizzabili un prodotto tecnicamente superiore e una scelta ideale per le zone di gas 0, 1 e 2.

Principali vantaggi

Massimizzare la sicurezza

Massimizza la sicurezza e l'operatività nelle aree pericolose con un rilevamento rapido e affidabile che riduce i falsi allarmi, evita arresti non necessari e protegge persone, risorse e processi nelle zone di gas 0, 1 e 2 e nelle zone di polvere 20, 21 e 22.

Ridurre i costi e la complessità

Riduci gli sforzi di installazione e i costi del ciclo di vita utilizzando un Line Adapter (Ex) come isolatore galvanico e traslatore. Consente di risparmiare spazio, velocizza il cablaggio e collega fino a 31 dispositivi, inclusi rilevatori Ex e punti di chiamata su ogni linea.

Modernizzare i sistemi gradualmente

Modernizzi i sistemi antincendio esistenti passo dopo passo. I rilevatori Addressable Ex possono funzionare anche in modalità collettiva, facilitando l'aggiornamento o l'estensione delle installazioni precedenti con la tecnologia più recente.

Funzionalità in primo piano