Camere ampie e soffitti alti

Il Siemens FDL242 offre protezione antincendio per grandi aree con soffitti alti fino a 120 metri. La sua perfetta integrazione nei sistemi antincendio Siemens garantisce un rilevamento affidabile, consentendo operazioni ininterrotte. Il rilevatore semplifica l'installazione con l'autoallineamento motorizzato assistito da laser e riduce al minimo i falsi allarmi con algoritmi di compensazione della luce e dello sporco.
Il rilevatore di fumo a fascio di luce Siemens FDL242 La aiuta a proteggere spazi preziosi come:
L'FDL242 si integra perfettamente nei sistemi antincendio Siemens, compatibili con i pannelli Sinteso e Cerberus. È alimentato in loop con un separatore di linea integrato per un'affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e offre accesso al cloud per i dati su eventi e sporcizia.
L'installazione con una sola persona è semplice e veloce con il montaggio del riflettore assistito da laser e l'autoallineamento motorizzato. L'interfaccia utente integrata consente un funzionamento efficiente senza strumenti aggiuntivi e i rilevatori opposti funzionano senza interferenze.
Il rilevatore è dotato di un'interfaccia utente integrata e di 6 set di parametri approvati dalla norma EN 54-12 per diverse applicazioni. Con l'app Building X Fire Connect, una singola persona può eseguire facilmente tutti i test necessari.
Il rilevatore di fascio lineare FDL242 utilizza algoritmi di compensazione della luce che si adattano alle variazioni dei livelli di luce ambientale. Questa funzione aiuta a ridurre al minimo i falsi allarmi innescati dalla luce solare diretta o da fonti di luce artificiale.
Il raggio infrarosso del rilevatore mantiene un livello di segnale costante, anche in presenza di polvere. Questa funzione non solo prolunga la durata, ma migliora anche le prestazioni e consente cicli di manutenzione più lunghi.
Il sistema garantisce un allineamento accurato del rilevatore e del riflettore lungo il percorso del raggio ottico, il che significa che non sarà necessario regolare manualmente il movimento dell'edificio a causa delle variazioni di temperatura.
Un isolatore integrato aumenta la sicurezza prevenendo la propagazione di guasti elettrici. Elimina la necessità di moduli di isolamento separati, il che si traduce in una progettazione del sistema più snella.