I rilevatori di fumo ad aspirazione (ASD) Siemens forniscono una rilevazione precoce degli incendi per proteggere le infrastrutture critiche in aree di applicazione impegnative. La tecnologia a doppia lunghezza d'onda aiuta le aziende a mantenere la continuità evitando falsi allarmi e rilevando precocemente le particelle di gas elettrolitico.
Gli ASD Siemens offrono l'area di copertura più ampia sul mercato, con una singola unità che monitora uno spazio espansivo fino a 6.700 m². Sono disponibili in una gamma di modelli per soddisfare le sue esigenze:
- FDA 221: Lunghezza totale del tubo ramificato per dispositivo: 120 m
- FDA 222: Lunghezza totale del tubo ramificato per dispositivo: 200 m
- FDA 241: Lunghezza totale del tubo ramificato per dispositivo: 120 m
- FDA 242: Lunghezza totale del tubo ramificato per dispositivo: 400 m
- FDA 261: Lunghezza totale del tubo ramificato per dispositivo: 800 m
- FDA 262: Lunghezza totale del tubo ramificato per dispositivo: 1200 m
Tutti i dispositivi sono conformi alle norme EN 54-17 e EN 54-20 e hanno l'approvazione VdS. Molti hanno la certificazione di sicurezza informatica SL2.