Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché ACEND Notification?

ACEND Notification è un portafoglio di dispositivi di notifica per interni che massimizza la sicurezza degli occupanti durante le emergenze riducendo al contempo i costi. Avrà bisogno di meno alimentatori grazie a un minore assorbimento di corrente, riducendo le spese di installazione iniziali e i costi operativi continui. La retrocompatibilità con i suoi sistemi Siemens esistenti significa che può eseguire l'aggiornamento in modo conveniente senza interrompere le sue operazioni.

Vantaggi chiave

Assorbimento di corrente fino al 35% inferiore rispetto ai dispositivi Siemens SL2

Compatibile con l'attuale portafoglio Siemens

Hardware flessibile e adattabile sul campo

Dispositivi eleganti e visivamente accattivanti

Funzionalità presentate

Guida introduttiva all'ACEND Conventional Notification

acend-intelligent-device-clacson 1920x1080 01

Tromba

  • 12 toni unici
  • Montaggio a banda singola
acend-intelligent-device-strobo 1920x1080 02

Strobo

  • 15-185 candele
  • Larghezza dell'impulso di 20 ms
  • Montaggio a banda singola
acend-intelligent-device-horn-strobe 1920x1080 03

Corno stroboscopico

  • 15-185 candele
  • Montaggio a banda singola
  • 12 toni unici
acend-intelligent-device-altoparlante 1920x1080 04

Altoparlante

  • 300-8.000 Hz
  • Da 1/8 a 2 W
  • 15-185 candele
  • Alta fedeltà
acend-intelligent-device-altoparlante-stroboscopico 1920x1080 05

Altoparlante stroboscopico

  • 300-8.000 Hz
  • Da 1/8 a 2 W
  • 15-185 candele
  • Alta fedeltà
acend-intelligent-device-sirena a bassa frequenza 1920x1080 06

Ecoscandaglio a bassa frequenza

  • Tono LF a 520 Hz per le zone notte
acend-intelligent-device-stroboscopico a bassa frequenza 1920x1080 07

Stroboscopico con sirena a bassa frequenza

  • Tono LF a 520 Hz per le zone notte
  • 15-185 candele

Domande frequenti