Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

FFTigv MOVY 1t è gestito da FFT Produktionssysteme

FFT è un fornitore globale di sistemi e tecnologie di produzione automatizzati, costruzione di impianti industriali e tecnologia di produzione. Forniamo impianti di automazione robotica chiavi in mano per l'industria automobilistica e non automobilistica, coprendo l'intero processo di pianificazione, ingegneria meccanica ed elettrica, programmazione, simulazione, messa in servizio virtuale e in loco e garanzia della qualità. Offriamo prodotti intelligenti come AGV, cabine laser, pinze leggere, nastri trasportatori, sistemi di visione e altro ancora. Per ottimizzare gli impianti e i processi di ingegneria, abbiamo sviluppato uno standard basato sui dati per l'analisi e il miglioramento. In qualità di partner Siemens a lungo termine, co-creiamo soluzioni intelligenti per linee di produzione automatizzate, in particolare nel settore automobilistico.

Perché Robot mobile automatizzato con una capacità di carico di 1 tonnellata?

Il FFtiGV MOVY 1t ha una trasmissione bidirezionale. Questo modello può essere dotato opzionalmente di una telecamera 3D o di strutture speciali. La navigazione può essere guidata da binari o, con Siemens ANS+, guidata da laser (SLAM). Può anche combinare entrambi. Il controllo del veicolo si basa su un PLC con programmazione SIMOVE. Svolge quindi un ruolo chiave nell'ottimizzazione dei processi logistici, nella riduzione delle distanze percorribili a piedi e nel risparmio di tempo e denaro.

Robot di carico e scarico integrato sull'agv.

Vantaggi

  • Automazione: gestisce in modo indipendente il trasporto dei materiali e riduce il lavoro manuale.
  • Maggiore efficienza: accorcia i percorsi di trasporto, fa risparmiare tempo e riduce i costi.
  • Flessibilità: adattabile a diversi layout e strutture di produzione.
  • Sicurezza: elevata sicurezza operativa grazie alla tecnologia dei sensori, all'arresto di emergenza e alla conformità allo standard ISO 3691-4.
  • Facile manutenzione: struttura robusta con componenti standardizzati per una facile manutenzione.

Capacità in evidenza

Case Study

Immagine dell'H2Giga

H2Giga — Qt 4.2 FertiroB

Con l'aiuto dei partner del progetto del consorzio, sarà progettato, sviluppato e testato funzionalmente un impianto di produzione modulare di elettrolizzatori a idrogeno della gamma dei gigawatt.