Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Materiality Assessment è gestito da Ensogo

Ensogo è una piattaforma software ESG e Sustainability Performance completa e multidisciplinare che consente ai leader aziendali di soddisfare la crescente domanda di informazioni e dati ESG. Con la nostra soluzione intuitiva, le organizzazioni possono implementare in modo semplice ed efficiente la propria strategia ESG lungo l'intera catena del valore. Integriamo vari standard ESG, tra cui TCFD, CDP, GRI, UNSDG e IFRS, e sfruttiamo l'intelligenza artificiale specializzata per fornire analisi, raccomandazioni e confronti.<br/>Con Ensogo, le aziende possono identificare gli argomenti ESG pertinenti, fissare obiettivi, confrontare le prestazioni, progettare programmi ESG, monitorare i KPI e comunicare i progressi alle parti interessate. Offriamo competenza, efficienza e adattabilità, il tutto con un'interfaccia intuitiva.

Perché Valuti e assegna priorità ai suoi argomenti ESG?

Sfrutta la nostra libreria di argomenti ESG: la libreria di oltre 100 argomenti ESG di ensogo Le consente di affrontare facilmente potenziali questioni materiali. Il nostro database include una raccolta completa di questioni ESG pertinenti. Ogni problema è riconducibile all'SDG applicabile e può essere facilmente associato ad altri quadri e regolamenti popolari.

Indaga i suoi stakeholder: ensogo facilita il sondaggio delle parti interessate interne ed esterne, inclusi dipendenti, clienti, investitori e partner della comunità. Raccogli facilmente feedback per supportare l'identificazione di problemi materiali. Crea fiducia, acquisisci informazioni e si assicuri che il suo programma ESG sia in linea con le aspettative dei suoi stakeholder.

Definizione e monitoraggio dei problemi: definisce e monitora i suoi problemi materiali con facilità. Teme che una questione non materiale possa essere rilevante in futuro? Un'imminente acquisizione o cessione avrà un impatto su ciò che è rilevante per l'azienda? Monitora e aggiusta i suoi problemi secondo necessità nell'interfaccia facile da usare di ensogo.

Vantaggi

  • Comprendere gli argomenti materiali pertinenti
  • Coinvolgere le parti interessate
  • Definire argomenti materiali
  • Monitora gli impatti
  • Comunica i progressi

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti