SIMOSEC è un quadro di media tensione assemblato in fabbrica, testato e isolato in aria per la distribuzione secondaria dell'energia.
SIMOSEC risolve le sfide nella distribuzione di energia a media tensione per offrire sicurezza e affidabilità operative. Il suo design racchiuso in metallo integra una comprovata tecnologia di isolamento in aria con funzioni di commutazione avanzate con isolamento in gas per migliorare la stabilità del sistema e la sicurezza personale.
I quadri di media tensione SIMOSEC sono assemblati in fabbrica e testati di routine secondo la norma IEC 62271-200. Il design compatto ottimizza lo spazio e offre una soluzione affidabile e sicura per le sue esigenze di distribuzione dell'energia.