Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIHARBOR?

I porti sono sottoposti a crescenti pressioni per ridurre le emissioni, il rumore e le vibrazioni delle navi ormeggiate, soprattutto perché l'urbanizzazione avvicina più persone ai porti. I generatori navali tradizionali contribuiscono all'inquinamento atmosferico, alle emissioni e ai costi operativi. Senza un sistema di collegamento a terra, i porti rischiano la non conformità alle normative ambientali, mentre l'uso continuato dei generatori di bordo porta a un maggiore consumo di carburante e a impatti negativi sulle comunità locali. SIHARBOR affronta queste sfide consentendo alle navi di attingere energia dalla rete locale, consentendo loro di spegnere i motori mentre sono ormeggiate. Questa soluzione fornisce una connessione veloce, flessibile e affidabile tramite un sistema di gestione dei cavi, che supporta tutti i tipi di imbarcazioni e le configurazioni di ormeggio. Il risultato è una migliore qualità dell'aria, una riduzione dei costi operativi e un'infrastruttura portuale pronta per il futuro.

Principali vantaggi

Riduzione delle emissioni e del rumore nei porti

SIHARBOR consente alle navi ormeggiate di spegnere i generatori diesel e attingere energia dalla rete locale, migliorando la qualità dell'aria e riducendo il rumore e le vibrazioni nelle aree portuali.

Connessione flessibile per tutti i tipi di imbarcazioni

La gestione dei cavi e il design adattabile del sistema consentono l'installazione in qualsiasi porta, supportando varie topologie di ormeggio e esigenze di alimentazione. Fornisce navi da crociera, navi portacontainer e traghetti, garantendo la compatibilità universale.

Costi operativi e di manutenzione inferiori

Utilizzando l'energia da terra, le navi riducono il consumo di carburante e i costi di manutenzione associati al funzionamento dei generatori di bordo. I porti possono offrire sconti per l'uso di energia elettrica da terra, creando incentivi economici per operazioni sostenibili.

Funzionalità presenti

Scopri come gli altri usano SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, amministratore delegato del porto di Kiel

Il porto di Kiel porta le navi alla base

L'energia generata rigenerativamente alimenta due navi ormeggiate in parallelo nel porto di Kiel, riducendo le vibrazioni, il rumore e le emissioni di CO₂ di 12.000 tonnellate all'anno, con la massima trasparenza delle prestazioni tramite SENTRON powermind.

storie dei clienti

Riferimenti SIHARBOR

Riferimento: Porto di Kiel - Shore Power System

Energia da terra per due navi in parallelo

L'energia generata rigenerativamente alimenta due navi ormeggiate in parallelo nel porto di Kiel, riducendo le vibrazioni, il rumore e le emissioni di CO₂ di 12.000 tonnellate all'anno, con la massima trasparenza delle prestazioni tramite SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Connessioni flessibili per diversi tipi di navi

Un itinerario sicuro e flessibile si adatta a diversi tipi di navi e posizioni di banchina. Collaudata nel funzionamento, la soluzione offre elevata flessibilità, sicurezza e affidabilità, mentre l'arresto dei generatori diesel riduce le emissioni.

Comunicati stampa Landstrom

Nessun rumore e vibrazione durante il caricamento notturno

Nei porti della Bassa Sassonia di Cuxhaven, l'energia elettrica da terra alimenta le navi roll-on/roll-off tramite una stazione di trasformazione e un sistema di alimentazione via cavo con un dispositivo di trasferimento mobile, convertendo l'alimentazione di tensione per soddisfare i requisiti delle navi.