Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIESTORAGE NEO?

La rapida crescita della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili mette a dura prova l'infrastruttura di rete esistente, rendendo l'espansione costosa e dispendiosa in termini di tempo. Senza uno storage avanzato, gli operatori di rete devono affrontare forniture imprevedibili, picchi di carico e costosi aggiornamenti. SIESTORAGE NEO affronta queste sfide abilitando la ricarica ad alta potenza su reti deboli, immagazzinando energia autoprodotta e bilanciando i carichi con una gestione intelligente. Il suo design modulare e compatto offre soluzioni robuste e scalabili su misura per diverse esigenze, riducendo i costi e garantendo un approvvigionamento energetico affidabile ed efficiente per qualsiasi luogo.

Progettazione urbana SIESTORAGE NEO

Brochure SIESTORAGE NEO

Potenzia e migliora la sua connessione alla rete consentendo una ricarica ad alta potenza

Vantaggi chiave

Abilita la ricarica rapida su reti deboli

SIESTORAGE NEO consente la ricarica ad alta potenza anche quando le connessioni di rete sono limitate, consentendo l'espansione della mobilità elettrica senza costosi aggiornamenti della rete e garantendo un'infrastruttura di ricarica affidabile per diverse località.

Gestione intelligente ed efficiente del carico

Il sistema bilancia generazione e consumo, immagazzina l'energia autogenerata e gestisce i picchi di carico, ottimizzando l'uso dell'energia e riducendo i costi operativi per gli operatori di rete e le aziende.

Design modulare, scalabile e robusto

La custodia compatta e all-in-one di SIESTORAGE NEO è robusta contro le influenze esterne e può essere adattata a esigenze specifiche, fornendo un accumulo di energia flessibile e affidabile per qualsiasi applicazione o ambiente.

Funzionalità presentate

Soluzioni di accumulo di energia a batteria

Acquisire conoscenze e approfondimenti approfonditi sul BESS