Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SiBushing?

Sibushing è una soluzione di monitoraggio intelligente progettata per sistemi di commutazione. Incorpora sensori avanzati che forniscono dati accurati migliorando al contempo la protezione della rete. Il suo design snello e compatto semplifica l'installazione, migliorando sia l'efficienza operativa che la sicurezza. SiBushing può integrarsi perfettamente con dispositivi come SICAM FCM Plus o SIPROTEC 7SY82, offrendo dati in tempo reale che consentono una manutenzione proattiva e aiutano a prolungare la durata delle apparecchiature.

Vantaggi chiave

Sicurezza:

Maggiore sicurezza del personale durante i test di protezione grazie alle basse tensioni di uscita e alla riduzione del potenziale di guasto durante la messa in servizio grazie alla semplice gestione

Disponibilità

Un sensore adatto a tutti non richiede alcuna regolazione quando i parametri di rete cambiano, ad esempio la corrente di alimentazione

Sostenibilità

Risparmio di materiale di ferro, rame e resina colata, rispetto ai trasformatori di strumenti convenzionali (2,1 kg contro un massimo di 50 kg)

Caratteristiche e funzioni

Scopri come gli altri usano SiBushing

Technische Betriebe Glarus Nord

Protezione innovativa della rete per la comunità alpina svizzera

La Svizzera ha sempre combinato un paesaggio naturale unico con il progresso tecnologico. Sustainability e innovazione vanno di pari passo qui. Per il gestore della rete di distribuzione di Glarona Nord, era quindi logico scegliere l'ultima generazione di sensori di corrente e tensione integrati di Siemens per una protezione ottimale della rete che combinano anche innovazione e sostenibilità.

Paesaggio montano con il logo della Technische Betriebe Glarus Nord