Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché NXPLUS C 24 GB?

I quadri Siemens NXPLUC C da 24 GB isolati in gas possono essere applicati nei sistemi di trasmissione e distribuzione delle società di alimentazione. NXPLUS C 24 GB include parametri fino a 12 kV con aria non tossica, priva di fluoro e sostanze chimiche come mezzo isolante. Il quadro offre un isolamento dai gas maturo e una collaudata tecnologia di interruzione del vuoto.

nxplus-c425-blue-gis-product-photo-mhero-1280x720

Affidabilità

Con un MTBF (Mean Time Between Failures) che supera diverse generazioni, l'NXPLUS C 24 GB offre affidabilità e prestazioni senza precedenti.

Flessibilità

L'NXPLUS C 24 GB può essere utilizzato in numerose sottostazioni e applicazioni con l'interruttore automatico, il sezionatore bus, il sezionatore disponibili e la variante di installazione come sistema a doppia sbarra in installazione duplex.

Efficienza e precisione

Lo scomparto in acciaio inossidabile a chiusura ermetica rende il quadro indipendente dall'ambiente, mentre le dimensioni compatte consentono un uso efficiente dello spazio. Non richiede manutenzione e ha un design moderno e innovativo.

Funzionalità presentate

Inizia ora