Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Potenzia il suo percorso verso la sostenibilità

Apparecchiature di comando isolate in aria per la distribuzione primaria

NXAIR M 24 kV, fino a 25 kA

  • 24 kV, potenza nominale fino a 25 kA
  • Ideale per alimentazione elettrica, infrastrutture, applicazioni industriali
  • Compatto, a bassa manutenzione, ecosostenibile

NXAIR 50 kA

  • Fino a 17,5 kV, 50 kA, fino a 4000 A
  • Comprovato per reti complesse e alta potenza di cortocircuito
  • Applicazioni con interruttori automatici per generatori fino a 15 kV
  • Ciclo di vita compatto, affidabile ed economico

NXAIR

  • Fino a 17,5 kV, 40 kA, fino a 4000 A
  • Per l'alimentazione elettrica, l'industria, le applicazioni offshore
  • Massima sicurezza, facile da usare
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo, bassi costi del ciclo di vita

NXAIR C

  • Fino a 24 kV, 25 kA, fino a 2000 A
  • Categoria di continuità del servizio LSC2
  • Ingombro compatto, riduzione della pressione flessibile
  • Bassa manutenzione, rispettoso dell'ambiente

NXAIR H

  • Fino a 36 kV
  • Comprovato in tutti i settori dell'alimentazione elettrica, dell'industria e dell'infrastruttura
  • Manutenzione minima, garantisce un funzionamento ininterrotto
FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Informazioni sul prodotto - NXAirS

NXAirS 550+

NXAirS 550+ è un quadro compatto a media tensione con isolamento in aria da 12 kV con larghezza massima di 550 mm per pannello. Dispone di alimentatore fino a 1250 A e corrente di sbarra collettrice 2500 A, potenza nominale di cortocircuito 31,5 kA e classificazione IAC A FLR. Il suo design ottimizzato riduce lo spazio di installazione e i costi di costruzione, consentendo al contempo una combinazione flessibile con altre unità NXAirS.

Una pubblicità di prodotto Siemens con un dispositivo elegante e moderno con una combinazione di colori blu e bianco.

NXAirS 12 kV

NXAirS 12 kV è un quadro modulare e compatto a media tensione con isolamento in aria con una larghezza minima di 550 mm per pannello. Supporta corrente di alimentazione e sbarra collettrice fino a 4000 A, potenza nominale di cortocircuito 40 kA e classificazione IAC A FLR 40kA-1S. Il suo design salvaspazio riduce i costi di installazione e consente una combinazione flessibile con altre unità NXAirS per funzionalità avanzate.

Una vista laterale sinistra di una macchina Siemens NX Air S con un design elegante e una finitura metallica.

NXAirS 24 kV

NXAirS 24kV garantisce un'elevata disponibilità per tutta la vita utile grazie al nostro design delicato e alla produzione sistematica. Può essere utilizzato nel sistema fino a 24 kV, 3150 A, 31,5 kA. È assemblato in fabbrica, racchiuso in metallo e testato secondo IEC 62271-200/GB3906.

Un sistema Siemens NX Air S-24kv con schema di colori blu e bianco.

NXAirS 40,5 kV

Il nostro NXAirS 40,5 kV offre un'affidabilità eccezionale anche in condizioni avverse e la massima sicurezza. Può essere utilizzato nel sistema fino a 40,5 kV, 3150 A, 31,5 kA. È assemblato in fabbrica, racchiuso in metallo e testato secondo IEC 62271-200/GB3906.

Una sottostazione elettrica Siemens NX Air S da 40,5 kV con un grande trasformatore e vari componenti elettrici.

Domande frequenti