Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Potenzia il suo percorso verso la sostenibilità

Apparecchiature di comando isolate in aria per la distribuzione primaria

I quadri di media tensione isolati in aria NXAIR offrono sicurezza, affidabilità e sostenibilità per la moderna distribuzione dell'energia. Utilizzando aria naturale anziché SF6, elimina i gas serra e semplifica il riciclaggio. Certificato con Siemens Ecotech per la responsabilità ambientale, NXAIR soddisfa gli standard IEC 62271‑200 e offre un robusto contenimento dei guasti ad arco, operazioni interbloccate e riduzione della pressione per la massima protezione. Con monitoraggio digitale, interruttori automatici a vuoto e lunghi intervalli di manutenzione, riduce i costi del ciclo di vita garantendo al contempo un'elevata disponibilità. Ora migliorato con trasformatori strumentali a bassa potenza (LPIT), la tecnologia di domani, che integrano sensori conformi a IEC 61869 e relè SIPROTEC 5 per una digitalizzazione avanzata e prestazioni pronte per il futuro.

Portafoglio prodotti:

  • NXAIR — fino a 17,5 kV fino a 40 kA
  • NXAIR — fino a 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV fino a 25 kA
  • NXAIR C — fino a 24 kV fino a 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV fino a 31,5 kA

Vantaggi chiave

Proteggere persone e risorse

Riduce al minimo il rischio con operazioni interbloccate, riduzione della pressione e contenimento dei guasti ad arco testato IEC per una sicurezza personale e operativa affidabile.

Ridurre i costi del ciclo di vita

Riduce la manutenzione con gli interruttori a vuoto e gli intervalli di manutenzione superiori a 10 anni, prolunga la durata delle apparecchiature e riduce i costi totali grazie all'affidabilità del prodotto finito in fabbrica.

Promuovere un design sostenibile

Sostituire l'SF6 con l'isolamento dell'aria e integrare i sensori LPIT per ridurre l'uso di materiali, migliorare la riciclabilità e la conformità agli standard IEC.

Funzionalità presentate

Scopri di più sul portafoglio di NXAIR - family

EcoTech

Sustainability integrata — con EcoTech

I nostri quadri NXAIR con LPIT sono contrassegnati dall'etichetta Siemens EcoTech, che evidenzia il nostro impegno per soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, ecologiche e attente alle risorse. EcoTech riflette la dedizione di Siemens a integrare la sostenibilità nell'intero ciclo di vita dei nostri prodotti di elettrificazione e automazione, aiutando i nostri clienti a ridurre le emissioni, risparmiare energia e costruire un futuro più sostenibile.

Mostra tutti i prodotti Electrification and Automation con l'etichetta EcoTech in una gif

Esplora le risorse (in inglese)