Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'integrazione intelligente della generazione di energia rinnovabile?

La rapida crescita delle fonti energetiche rinnovabili sta mettendo a dura prova le reti elettriche tradizionali, che faticano a gestire le fluttuazioni della domanda e dell'offerta. Senza un'integrazione avanzata, le utility devono affrontare instabilità, inefficienza e mancati obiettivi di sostenibilità. I sistemi completi di conversione a media tensione di Siemens per fotovoltaico, accumulo di batterie e applicazioni a idrogeno affrontano queste sfide fornendo soluzioni affidabili, scalabili e a prova di futuro. Questi sistemi consentono una perfetta integrazione delle energie rinnovabili, supportano la stabilità della rete e accelerano la transizione verso l'energia pulita, garantendo che i servizi pubblici e le industrie possano soddisfare la domanda energetica in evoluzione e gli obiettivi di sostenibilità.

Vantaggi chiave

Integrazione rinnovabile senza soluzione di continuità

Le soluzioni Siemens consentono un'integrazione fluida del fotovoltaico, dello stoccaggio delle batterie e dell'idrogeno nelle reti esistenti, supportando operazioni stabili e massimizzando l'uso di energia rinnovabile per un approvvigionamento energetico più sostenibile e affidabile.

Tecnologia di rete a prova di futuro

Le stazioni inverter e raddrizzatrici all'avanguardia sono progettate per la scalabilità e l'adattabilità, garantendo che i servizi pubblici e le industrie possano soddisfare con sicurezza l'evoluzione della domanda energetica e dei requisiti normativi.

Soluzioni complete chiavi in mano

Siemens offre un pacchetto completo che include apparecchiature, controllo degli impianti, microgrid, studi di rete, simulazione, finanziamento, messa in servizio e servizi, che semplifica la consegna dei progetti e le operazioni in corso.

Funzionalità presentate

stazione inverter a stringa

  • Inverter di stringa con tensione di ingresso di 1100 Volt o 1500 Volt
  • Flessibile per la progettazione decentralizzata o il concetto di «Virtual Central»
  • Proprietà speciali per condizioni climatiche estreme
  • Comoda gestione, logistica semplice
  • Soluzioni convenienti per la potenza reattiva e la protezione della rete e del sistema
  • Messa in servizio e manutenzione semplificate tramite servizi remoti
  • Servizi pre e post-vendita adeguati

Prodotti correlati