Le reti aeree di media tensione devono fornire un'alimentazione affidabile controllando al contempo i costi operativi e gestendo i rischi per la sicurezza. I guasti sulle linee laterali sono una delle principali cause di interruzioni e interventi sul campo. Fusesaver™ affronta direttamente queste sfide.
Essendo l'interruttore a vuoto MV più veloce al mondo, Fusesaver elimina i guasti in appena mezzo ciclo (10 ms), riducendo l'impatto dei guasti transitori e abbreviando la durata delle interruzioni. Nelle aree a rischio di incendio, ridurre al minimo la durata dell'arco aiuta a ridurre la probabilità di accensione dovuta a un guasto. Il suo design compatto e leggero consente un'installazione e una messa in servizio rapide.
L'esclusivo dispositivo è autoalimentato dalla corrente di linea e supporta la risoluzione dei guasti multifase sia per i guasti transitori che permanenti. Diverse modalità operative (risparmio dei fusibili, richiusura, sezionalizzazione e commutazione) consentono alle utility di distribuire un singolo dispositivo in modo coerente su diverse applicazioni di rete.