Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché un quadro di media tensione 8DJH?

Da più di 10 anni, la famiglia di prodotti 8DJH convince i clienti di tutto il mondo. Può contare sull'8DJH, un quadro di media tensione isolato in gas utilizzato per la distribuzione secondaria nei sistemi energetici pubblici e industriali. Il suo design esente da manutenzione garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza di funzionamento del suo sistema energetico. Questo quadro compatto e indipendente dall'ambiente offre economia, sicurezza personale e ulteriori vantaggi ecologici.

Il quadro 8DJH è progettato per l'uso in stazioni ferroviarie, aeroporti, impianti di generazione di energie rinnovabili (biomassa, energia idroelettrica, turbine eoliche, parchi solari), impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e altro ancora.

Vantaggi chiave

Aumentare l'affidabilità e la resistenza

Il commutatore isolato in gas 8DJH è assemblato in fabbrica, testato di routine e omologato secondo la norma IEC 62271. In condizioni di servizio normali, la durata utile prevista dell'8DJH è di almeno 35 anni.

Implementare in qualsiasi ambiente

Implementa il quadro 8DJH in qualsiasi ambiente con sicurezza. La sua custodia ermetica lo rende indipendente dalle condizioni esterne, che si tratti di temperature estreme, umidità elevata, polvere o altitudini elevate.

Ridurre la manutenzione

Semplifica le operazioni con un design esente da manutenzione che riduce i costi operativi e minimizza i tempi di inattività. Le parti ad alta tensione del quadro 8DJH sono sigillate a vita, eliminando la necessità di pulizia o rilubrificazione periodiche.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Leggi

Catalogo | Interruttore tipo 8DJH