Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché 8BT2?

L'8BT2 è un quadro di media tensione racchiuso in metallo e assemblato in fabbrica che fornisce una soluzione robusta e affidabile per applicazioni interne fino a 36 kV.

Utilizzato nei trasformatori e nelle sottostazioni di commutazione per la distribuzione di energia primaria, l'8BT2 aiuta a risolvere i problemi ambientali e di sicurezza operativa utilizzando l'aria come mezzo isolante. Utilizza anche la tecnologia del vuoto, garantendo un servizio continuo e proteggendo il personale. Migliora ulteriormente la sicurezza del personale con la classificazione ad arco interno dell'8BT2 (IAC A FLR).

L'8BT2 riduce i costi operativi e aumenta l'operatività del sistema attraverso dispositivi di commutazione esenti da manutenzione e intervalli di manutenzione superiori a 10 anni.

Principali vantaggi

Garantire la massima tranquillità con una comprovata affidabilità

Affidarsi ai quadri assemblati in fabbrica e testati, conformi alla norma IEC 62271-200.

Si affidi all'aria come mezzo isolante sempre disponibile. Beneficia di oltre 510.000 pannelli isolati in aria Siemens che funzionano con successo in tutto il mondo.

Preservare l'ambiente con un design sostenibile

L'aria come mezzo isolante ecologico, un'aspettativa di vita di 30 anni e materiali completamente riciclabili rendono l'8BT2 una scelta sostenibile.

Risparmiare grazie alla riduzione dei costi operativi

Ridurre le spese operative con un intervallo di manutenzione di 10 anni per i quadri elettrici e i dispositivi di commutazione esenti da manutenzione. Ridurre al minimo gli investimenti in spazi e edifici utilizzando pannelli compatti e un sistema di rilascio della pressione esterno.

Funzionalità in primo piano