Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Versicharge 48 A AC?

I caricabatterie elettrici VersiCharge 48 A AC sono compatti, affidabili e facili da usare, perfetti per i siti commerciali che cercano una soluzione di ricarica per veicoli elettrici economica e scalabile. Scelte di pagamento flessibili, come opzioni di pagamento aperte e fatturazione sicura, sono disponibili anche per uso commerciale.

  • Modalità di ricarica di livello 2
  • Potenza di uscita AC: 48 amp/fino a 11,5 kW
  • Spina J1772 con cavo da 20 piedi e gestione dei cavi integrata
  • Monofase: 208 V/240 V AC, 60 Hz; è richiesto un interruttore da 50 A/60 A
  • Sicurezza e standard: elenco cUL - Secondo UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 Numero 2 282/NMX-J-678-ANCE
  • EMC: FCC Parte 15 Classe A
  • 16,10 pollici (A) x 7,09 pollici (L) x 3,78 pollici (P)
  • 17 libbre
  • Classificazione: interno ed esterno, NEMA 4, IK 8
  • Altitudine operativa: 9.840 piedi
  • Aggiornamento software via etere (OTA)
  • 3 anni di garanzia

Funzionalità in primo piano