Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Mobile?

Sperimenta la vera libertà di ricarica con Mobile, un caricabatterie DC compatto e plug-and-play che fornisce energia veloce e affidabile per auto, autobus e camion. Progettato per la mobilità, offre una ricarica ad alte prestazioni dove ne ha bisogno: nei depositi, nelle officine, nei siti di test o in viaggio.

  • Offre opzioni di potenza da 10 kW a 40 kW (versione CE), ideali per veicoli di tutte le dimensioni.
  • Non richiede un'installazione fissa: è sufficiente collegarlo e la ricarica si avvia automaticamente.
  • Il design compatto e portatile si adatta a operazioni dinamiche: flotte, manutenzione, eventi, implementazione rapida.

Vantaggi chiave

Accelera l'operatività della flotta

Consenta la ricarica rapida in corrente continua su richiesta per mantenere i veicoli in servizio su auto, autobus e camion.

Ridurre gli sforzi di installazione

Distribuisca hardware portatile con funzionamento plug and play in modo che i team possano iniziare a ricaricare rapidamente senza configurazioni complesse.

Estendere la flessibilità operativa

Sposta i caricabatterie nei depositi, nelle officine o nelle sedi degli eventi e adattati all'evoluzione delle esigenze della flotta.

Funzionalità presentate