Sperimenti una piattaforma di ricarica DC modulare progettata per le esigenze reali della flotta. Flex offre un sistema scalabile che va da 60 a 360 kW (con potenziale di espansione oltre) e supporta connettori CCS2 o a pantografo. Il suo power-routing dinamico consente la ricarica simultanea di più veicoli. Ideale per depositi, piazzali di camion o flotte di transito che cercano flessibilità, efficienza e infrastrutture pronte per il futuro.
Fornire un'allocazione flessibile dell'energia
Il sistema distribuisce la potenza in incrementi (ad esempio, 60 kW) e la distribuisce su un massimo di tre distributori di ricarica contemporaneamente, da una ricarica rapida a più ricariche parallele.