Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Flex?

Sperimenti una piattaforma di ricarica DC modulare progettata per le esigenze reali della flotta. Flex offre un sistema scalabile che va da 60 a 360 kW (con potenziale di espansione oltre) e supporta connettori CCS2 o a pantografo. Il suo power-routing dinamico consente la ricarica simultanea di più veicoli. Ideale per depositi, piazzali di camion o flotte di transito che cercano flessibilità, efficienza e infrastrutture pronte per il futuro.

Vantaggi chiave

Consentire operazioni efficienti della flotta

È possibile caricare più veicoli contemporaneamente grazie alla distribuzione dinamica dell'energia. Questo riduce i tempi di inattività e massimizza l'utilizzo del caricabatterie per mantenere la sua flotta pronta quando necessario.

Adatta la sua infrastruttura all'evolversi delle esigenze

Il design modulare di Flex Le consente di iniziare in piccolo e di espandersi in seguito, che si tratti di aggiungere distributori aggiuntivi, aumentare la potenza o riconfigurare i layout. Lei evita di investire troppo oggi riservando al contempo un potenziale di crescita.

Riduzione del costo totale dell'infrastruttura

La gestione dinamica del carico e la connessione alla rete condivisa consentono di ottenere un'elevata capacità di ricarica senza bisogno di una rete dedicata ad alta potenza. Ciò mantiene sotto controllo sia i costi di installazione che quelli operativi.

Funzionalità presentate