Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Trova una soluzione di ricarica per veicoli elettrici durante il percorso

Che si tratti di una fermata in autostrada o di fare acquisti in città: i conducenti di veicoli elettrici vogliono ricaricare quando è conveniente. Senza tempi di attesa, senza caos di fatturazione e senza la frustrazione quando l'unica stazione di ricarica nelle vicinanze è fuori servizio. Abbiamo le soluzioni giuste per tutte queste sfide, dall'inizio alla fine.

Siemens logo with a focus on eMobility, featuring a stylized electric vehicle with a charging station.

Perché scegliere la ricarica da strada di Siemens eMobility

Consenta esperienze di ricarica veloci e affidabili

Supporta la ricarica ad alta potenza con una tecnologia collaudata che offre prestazioni affidabili e riduce al minimo i tempi di inattività nei punti di ricarica autostradali, urbani e di transito.

Scala le reti di ricarica con sicurezza

Costruisca ed espanda l'infrastruttura di ricarica passo dopo passo utilizzando soluzioni modulari e pronte per il futuro che si adattano alla crescente domanda e all'evoluzione delle esigenze di mobilità.

Semplifica il funzionamento e la gestione della rete

Integra hardware, software e servizi in un unico ecosistema per semplificare l'installazione, il funzionamento, il monitoraggio e la manutenzione delle reti di ricarica.

Affrontare le sfide della ricarica durante il tragitto

L'infrastruttura di ricarica lungo il percorso deve soddisfare le elevate aspettative sia degli operatori che dei conducenti. Luoghi come autostrade, stazioni di servizio e hub urbani richiedono una ricarica rapida, un'elevata disponibilità e una perfetta integrazione nei sistemi energetici e IT esistenti.

Le sfide principali includono:

  • Gestire i carichi di picco elevati e i vincoli di rete
  • Garantire operatività e funzionamento affidabile
  • Scalare l'infrastruttura man mano che cresce l'adozione di veicoli elettrici
  • Integrazione dei sistemi di pagamento, monitoraggio e backend

    Siemens affronta queste sfide con un approccio end-to-end che combina hardware di ricarica, distribuzione dell'alimentazione, soluzioni digitali e servizi, supportando gli operatori dalla pianificazione alla gestione e all'espansione.
[object Object]
[object Object]

Ricarica rapida SICHARGE D

Il sistema di ricarica SICHARGE D offre prestazioni di ricarica eccezionali e un'allocazione dinamica completa della potenza unita alla sua comodità totale. È facile da manutenere, offre la massima affidabilità e una ricarica semplice e consente pagamenti senza problemi con più opzioni di terminale per soddisfare diversi metodi di pagamento.

RICARICA FLEX

SICHARGE FLEX è un sistema di ricarica distribuito per veicoli elettrici, che combina robusti armadi elettrici con armadi dispenser adattabili. È progettato per offrire le migliori prestazioni: flessibile, affidabile, economico.

[object Object]
[object Object]

Servizi di mobilità elettronica

Forniamo Servizi su misura e supporto continuo per tutto il ciclo di vita delle sue apparecchiature di ricarica. I nostri servizi di eMobility sono sempre impegnati a raggiungere i suoi obiettivi: a partire dalla messa in servizio dei suoi nuovi caricabatterie attraverso corsi di formazione di prima mano fino agli accordi di assistenza a lungo termine e ai servizi di ricambi.

Siemens Financial Services

Migliorare gli ecosistemi energetici e le tecnologie di costruzione sono fondamentali per trasformare città e industrie. Siemens unisce tecnologia e competenze finanziarie per dare vita a edifici e città. In Siemens Financial Services, comprendiamo le complesse decisioni di investimento alla base delle tecnologie digitali che contano, combinando la nostra profonda conoscenza tecnologica e le nostre competenze finanziarie.

[object Object]