Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una persona è in piedi davanti a una grande finestra con vista sullo skyline della città di notte.

È pronto per una flotta di scuolabus elettrici?

Crei un ambiente di apprendimento più sicuro, sano ed efficiente dal punto di vista energetico con le flotte di scuolabus elettrici. Che abbia una flotta numerosa o solo pochi veicoli, possiamo aiutarla nel suo viaggio.

Perché elettrificare la sua flotta di scuolabus?

Le flotte di scuolabus elettrici avvantaggiano le scuole primarie e secondarie creando un ambiente più sano. Dimostrerà anche che il suo distretto scolastico è leader nell'adozione di tecnologie sostenibili e rispetta i mandati governativi.

Siemens offre caricabatterie e soluzioni per veicoli elettrici personalizzabili per migliorare le connessioni alla rete, integrare energie rinnovabili e microreti, aumentare l'elettrificazione della sua flotta e altro ancora.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Esplora le nostre soluzioni per scuolabus elettrici

Caricabatterie per veicoli elettrici a bassa potenza

  • Caricabatterie AC EV: 9,6 kW-19,2 kW
  • Caricabatterie DC fast EV: 30 kW-60 kW
  • Energy Star
  • Buy America/Buy American conforme
  • Varianti montate a parete, su piedistallo o mobili
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Caricabatterie per veicoli elettrici ad alta potenza

  • caricabatterie EV veloci da 180 kW+
  • Involucri durevoli con classificazione NEMA 3R
  • Varianti a parete, su piedistallo e mobili
  • Buy America/Buy American conforme
  • Opzioni a porta singola o multipla
  • Gestione remota dei caricabatterie per veicoli elettrici
  • Ricarica programmata durante i periodi di bassa potenza
  • Gestione della flotta di veicoli elettrici
  • Segnalazione programmata
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Pacchetti di supporto e manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

  • Servizio di supporto remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Monitoraggio proattivo remoto
  • Garanzia estesa
  • Manutenzione correttiva con tempi di risposta garantiti

Cominci il suo viaggio