Sfrutta una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale
Il software proprietario di Depot360 ottimizza i programmi di ricarica, monitora le prestazioni e fornisce informazioni in tempo reale per un migliore processo decisionale.
La ricarica intelligente e la gestione del carico riducono la spesa energetica fino al 50%, migliorando l'efficienza operativa senza sacrificare le prestazioni.
Il monitoraggio proattivo e l'assistenza sul campo prioritaria mantengono la disponibilità dei caricabatterie fino al 98%, riducendo al minimo i ritardi e massimizzando la disponibilità della flotta.
I servizi gestiti gestiscono l'infrastruttura, gli aggiornamenti software e la risoluzione dei problemi in modo che gli operatori possano concentrarsi sulle attività aziendali principali.
Il software proprietario di Depot360 ottimizza i programmi di ricarica, monitora le prestazioni e fornisce informazioni in tempo reale per un migliore processo decisionale.
La telematica e il geofencing integrati consentono un rimborso accurato del conducente per la ricarica a domicilio senza costosi investimenti hardware.
L'analisi avanzata identifica i potenziali guasti prima che si verifichino, riducendo i tempi di inattività e prolungando la durata delle apparecchiature.