Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché usare il nostro laboratorio di analisi ad alta potenza?

Il nostro laboratorio di test ad alta potenza a Schaltwerk, Berlino, conduce test rigorosi su interruttori automatici e componenti di media tensione. Valutiamo le loro capacità di cortocircuito, la commutazione capacitiva, la corrente di resistenza ai picchi e altri parametri vitali. Con una corrente di cortocircuito massima di 40 kA a 19 kV, la nostra configurazione di alimentazione adattabile include trasformatori e reattori per soddisfare le sue esigenze.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Vantaggi chiave

Usare una configurazione adattabile

Il nostro portafoglio include test di cortocircuito, test di capacità di commutazione, test di corrente a breve termine e di resistenza ai picchi, test di commutazione della corrente di carico, test di resistenza elettrica e test di capacità di realizzazione per interruttori di terra.

Accedere ad apparecchiature ad alte prestazioni

Conduca i suoi test con sicurezza. La potenza massima del generatore è di 1300 MVA e la corrente massima di cortocircuito (monofase e trifase [picco/rms]) è 105/40 kA.

Si affidi a un laboratorio accreditato

Il nostro laboratorio di prova ad alta potenza presso Schaltwerk, Berlino, è accreditato e soddisfa i requisiti secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 per le attività di valutazione della conformità: ambito di accreditamento PEHLA e PSW.

Funzionalità presentate