Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

DIRTT Timber Frame è gestito da DIRTT Environmental Solutions

DIRTT è leader nelle costruzioni prefabbricate e modulari e fornisce sistemi multi-trade per le scienze della vita, il commercio, la sanità, l'istruzione, l'ospitalità e gli spazi del settore pubblico. Le nostre soluzioni edili combinano prodotti fisici con strumenti digitali per offrire interni ad alte prestazioni con libertà di progettazione, efficienza e costi, orari e risultati prevedibili. Prodotte fuori sede con precisione in 21 giorni o meno, le soluzioni DIRTT vengono spedite pronte per installazioni rapide e pulite, riducendo i tempi di costruzione fino al 30%. Progettata per l'adattabilità a lungo termine, la modularità di DIRTT semplifica la manutenzione continua e consente agli interni di adattarsi o riconfigurarsi in base all'evolversi delle esigenze.

Perché Prefabricated Timber Solutions?

Dai un tocco naturale al suo spazio con capacità strutturali e design unici. Lo faccia senza lunghi tempi di consegna o una fabbricazione laboriosa. I collegamenti per le nostre soluzioni Timber Frame sono fresati con precisione nel nostro stabilimento, consentendo di assemblare rapidamente i componenti in loco. Progettato per soddisfare i requisiti locali, il nostro processo di produzione utilizza macchinari controllati da computer, che Le offrono una maggiore capacità di costruire forme e forme uniche. DIRTT Timber apporta calore, consistenza e audaci elementi di design all'ambiente costruito. Le applicazioni più comuni di DIRTT Timber Frame includono pali e travi per incorniciare le stanze, pensiline per racchiudere aree, soppalchi per massimizzare la metratura, sedute per creare spazi di raccolta ed elementi di design personalizzati per aggiungere stile. Con l'approccio personalizzato di DIRTT al legno, Lei beneficia della libertà di progettazione. Costruisca espressioni scultoree sbalorditive in legno che valorizzino lo spazio, creino un senso del luogo e distinguano il suo design.

Applicazione DIRTT Timber Frame personalizzata

Vantaggi

  • L'installazione rapida e pulita offre interruzioni minime
  • Prodotto con precisione per alta qualità e durata
  • Sostiene gli obiettivi di sostenibilità con materiali rinnovabili
  • Libertà di progettazione con varie opzioni di texture e colorazione personalizzate
  • Si allinea ai principi della progettazione biofila in quanto materiale naturale

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti