Perché Alimentazione Quick-Connect?
Migliora l'infrastruttura connessa nel suo spazio con le soluzioni elettriche modulari preassemblate di DIRTT. Le scatole dei dispositivi premontate e terminate vengono installate in DIRTT Walls durante la prefabbricazione, riducendo tempi e costi in loco. La produzione di precisione garantisce una precisione di posizionamento entro 1/16». Un approccio suddiviso in zone alla distribuzione elettrica garantisce un'installazione rapida e facili modifiche in seguito. Con flessibilità modulare, DIRTT Electrical si adatta al suo ambito e alle condizioni in loco. Una volta spedite, le pareti si ribaltano e i cablaggi elettrici si collegano perfettamente ai cavi modulari, risparmiando fino al 70% di manodopera rispetto alle costruzioni convenzionali. Progettato per le esigenze di oggi e la crescita di domani, DIRTT Electrical Systems offre la capacità di scalare con facilità.