Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

DIRTT Doors è gestito da DIRTT Environmental Solutions

DIRTT è leader nelle costruzioni prefabbricate e modulari e fornisce sistemi multi-trade per le scienze della vita, il commercio, la sanità, l'istruzione, l'ospitalità e gli spazi del settore pubblico. Le nostre soluzioni edili combinano prodotti fisici con strumenti digitali per offrire interni ad alte prestazioni con libertà di progettazione, efficienza e costi, orari e risultati prevedibili. Prodotte fuori sede con precisione in 21 giorni o meno, le soluzioni DIRTT vengono spedite pronte per installazioni rapide e pulite, riducendo i tempi di costruzione fino al 30%. Progettata per l'adattabilità a lungo termine, la modularità di DIRTT semplifica la manutenzione continua e consente agli interni di adattarsi o riconfigurarsi in base all'evolversi delle esigenze.

Perché Porte interne realizzate su misura?

Che stia costruendo con DIRTT Walls o lavorando con un'infrastruttura esistente, la nostra suite di porte interne si integra perfettamente con il suo spazio. Scegli tra porte a battente, scorrevoli e a bilico e personalizzale con un'ampia gamma di stili, materiali e finiture. Progettate per un look elegante e facile da usare, le nostre porte a bilico offrono ampie aperture e sono una scelta flessibile ed elegante. Le nostre porte a battente offrono una praticità funzionale che si adatta allo stile del suo spazio. I forti collegamenti con le pareti circostanti e una spazzata dal fondo creano una tenuta ermetica. Le porte scorrevoli di DIRTT sono silenziose, fluide e facili da usare. Un binario montato sulla parte superiore offre linee pulite, mentre le guarnizioni acustiche aiutano a gestire la privacy vocale. Tutte le porte, i telai e la ferramenta delle porte di DIRTT sono prefabbricati fuori sede con standard rigorosi e tempi di consegna rapidi. L'approccio basato sulla tecnologia di DIRTT garantisce che i moduli delle porte siano costruiti esattamente secondo le sue specifiche per garantire vestibilità e finitura ottimali, qualità e durata.

Applicazione sanitaria per porte scorrevoli DIRTT

Vantaggi

  • Tempi di consegna rapidi per un completamento più rapido del progetto
  • Prestazioni di alta qualità e durata a lungo termine
  • Il design modulare consente trasferimenti e riconfigurazioni futuri
  • Installazione rapida e pulita con interruzioni minime
  • Prodotto in modo sostenibile per ridurre gli sprechi e sostenere gli obiettivi di bioedilizia

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti