Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

DIRTT Access Floors è gestito da DIRTT Environmental Solutions

DIRTT è leader nelle costruzioni prefabbricate e modulari e fornisce sistemi multi-trade per le scienze della vita, il commercio, la sanità, l'istruzione, l'ospitalità e gli spazi del settore pubblico. Le nostre soluzioni edili combinano prodotti fisici con strumenti digitali per offrire interni ad alte prestazioni con libertà di progettazione, efficienza e costi, orari e risultati prevedibili. Prodotte fuori sede con precisione in 21 giorni o meno, le soluzioni DIRTT vengono spedite pronte per installazioni rapide e pulite, riducendo i tempi di costruzione fino al 30%. Progettata per l'adattabilità a lungo termine, la modularità di DIRTT semplifica la manutenzione continua e consente agli interni di adattarsi o riconfigurarsi in base all'evolversi delle esigenze.

Perché Funzione e flessibilità?

L'Access Floor di basso profilo di DIRTT ospita tutta la sua infrastruttura elettrica e tecnologica. Progettata per eliminare gli antiestetici pali elettrici e i cavi esposti con un'ampia copertura dell'ambiente, questa opzione conveniente accelera l'installazione complessiva del suo progetto. A lungo termine, mantiene la sua infrastruttura elettrica e IT facilmente accessibile, consentendo facili spostamenti, aggiunte e modifiche. Con l'agilità del sistema di costruzione DIRTT, è l'adattabilità su cui può basarsi. Con una profondità inferiore a tre pollici, la cavità del pavimento mantiene la sua infrastruttura connessa a terra, quindi i team di installazione non devono dedicare molto tempo su una scala che lavora nel plenum. L'utilizzo dell'Access Floor a basso profilo di DIRTT offre agli appaltatori elettrici e di rete un canale continuo e accessibile in cui lavorare. Ciò consente una maggiore flessibilità per pratiche efficienti nella disposizione della progettazione dei cavi.

Vantaggi

  • Nasconde i cavi per un'estetica pulita e semplificata
  • Mantiene l'infrastruttura elettrica e IT facilmente accessibile
  • Semplifica gli spostamenti, le aggiunte e le riconfigurazioni future
  • Installazione rapida e senza interruzioni per tempi di inattività minimi
  • Soluzione conveniente per un'esecuzione efficiente del progetto

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati