Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

COVE™ Treatment Area è gestito da DIRTT Environmental Solutions

DIRTT è leader nelle costruzioni prefabbricate e modulari e fornisce sistemi multi-trade per le scienze della vita, il commercio, la sanità, l'istruzione, l'ospitalità e gli spazi del settore pubblico. Le nostre soluzioni edili combinano prodotti fisici con strumenti digitali per offrire interni ad alte prestazioni con libertà di progettazione, efficienza e costi, orari e risultati prevedibili. Prodotte fuori sede con precisione in 21 giorni o meno, le soluzioni DIRTT vengono spedite pronte per installazioni rapide e pulite, riducendo i tempi di costruzione fino al 30%. Progettata per l'adattabilità a lungo termine, la modularità di DIRTT semplifica la manutenzione continua e consente agli interni di adattarsi o riconfigurarsi in base all'evolversi delle esigenze.

Perché Il futuro dell'assistenza ai pazienti?

L'esame verticale di osservazione clinica COVE sfida l'idea che più spazio equivale a una migliore assistenza. Man mano che i codici e le pratiche cambiano, i sistemi sanitari subiscono una maggiore pressione per massimizzare il loro spazio. Le serve un modo per far evolvere gli edifici esistenti per ottimizzare la metratura senza compromettere la funzionalità o l'esperienza del paziente. Inoltre deve essere fatto in modo da limitare l'interruzione della sua struttura e delle cure che fornisce. In quanto modulo sanitario prodotto, COVE racchiude tutte le caratteristiche essenziali di una sala d'esame standard in un ingombro notevolmente ridotto. Aumenti la produttività del suo reparto trattando più rapidamente i pazienti in terapia urgente con scarsa acuità. Riduca il suo programma di costruzione sfruttando la potenza della costruzione prefabbricata e modulare con DIRTT. Migliora l'assistenza ai pazienti. Ridurre i tempi di attesa. Ottenere una migliore ottimizzazione operativa senza sacrificare il design o la sostenibilità.

Vantaggi

  • Accelera i tempi di costruzione fino al 30%
  • La produzione rapida garantisce una consegna rapida
  • Il design incentrato sul paziente dà priorità al benessere e al comfort
  • Progettato per durare a lungo con una garanzia di 10 anni sui prodotti DIRTT
  • L'installazione rapida e pulita riduce al minimo i tempi di inattività e le interruzioni
  • Offre alcune opzioni di personalizzazione per materiali, finiture e misure

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive