Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA è gestito da QUMEA

Il sistema: QUMEA combina il radar 3D con l'intelligenza artificiale (AI) leader del settore per fornire il monitoraggio della mobilità più completo per ospedali e strutture di assistenza.
Tecnologia: l'unico sistema senza telecamera: etico, conforme alla protezione dei dati e proporzionato.
L'intelligenza del movimento basata su radar e supportata dall'intelligenza artificiale rileva i movimenti umani con precisione e senza contatto e riconosce le situazioni potenzialmente pericolose sulla base di dati di movimento anonimi. Senza alcuna elaborazione immorale delle immagini, per proteggere tutte le persone coinvolte nel processo di assistenza.

Perché Monitoraggio digitale della mobilità per la sicurezza dei pazienti?

Le condizioni acquisite in ospedale (HAC) colpiscono un paziente su 10 e rappresentano non solo un rischio per la sicurezza del paziente ma anche un rischio finanziario. La direzione ospedaliera, i direttori infermieristici, i responsabili della sicurezza o della qualità devono affrontare una mancanza di informazioni in tempo reale sull'attività dei pazienti, soprattutto nei reparti a rischio di cadute o di demenza. QUMEA consente il monitoraggio in tempo reale dei movimenti del paziente senza telecamere, aiutando il personale a intervenire in modo proattivo, ridurre le cadute e migliorare il flusso di lavoro.

Vantaggi

  • Maggiore sicurezza dei pazienti e «tranquillità» per gli infermieri, poiché vengono avvisati quando un paziente è a rischio.
  • Meno incidenti correlati alle cadute, comprovati in diversi studi di valutazione.
  • Riduzione degli oneri operativi e delle decisioni di assistenza basate sui dati, rendendo l'assistenza misurabile.

Capacità in evidenza

Case Study

QUMEA aiuta a ridurre le cadute nei pazienti con delirio

Il sistema QUMEA, che riconosce la tendenza ad alzarsi dal letto e le cadute nei pazienti con delirio, è stato in grado di ottenere una riduzione delle cadute del 43% rispetto ai metodi convenzionali.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Monitoraggio digitale della mobilità per la sicurezza dei pazienti

QUMEA è sinonimo di maggiore sicurezza dei pazienti, meno incidenti legati alle cadute, minori oneri operativi e decisioni assistenziali basate sui dati. Fornito come soluzione «Monitoring-as-a-Service», che include hardware, software cloud e supporto, QUMEA ha una comprovata esperienza in più di 130 ospedali.