Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite è la sua soluzione software locale per monitorare lo stato dei suoi macchinari da un'unica e comoda posizione. Elabora facilmente sensori e presto dati senza sensori per ottenere informazioni chiare sullo stato operativo di tutte le sue macchine. Le possibilità di integrazione senza interruzioni Le consentono di estrarre i dati grezzi dal suo hardware e inoltrarli direttamente al suo software di analisi per un'analisi più approfondita.

Ridurre i tempi di inattività non pianificati con AI Analytics

Rileva anomalie e problemi emergenti settimane prima del fallimento utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale integrati e indicatori intuitivi in stile semaforo. Consenti al suo team di manutenzione di agire in modo proattivo, non è richiesta alcuna competenza in scienza dei dati.

Goditi un'implementazione rapida e semplice

Collega le apparecchiature di trasmissione di qualsiasi produttore utilizzando interfacce aperte e documentate senza vincoli di fornitori. Scelga come raccogliere, elaborare e utilizzare i suoi dati, interamente all'interno della sua infrastruttura.

Monitora tutte le sue risorse

Supervisiona i singoli componenti della trasmissione o intere flotte in più stabilimenti da un'unica interfaccia. Riduce i tempi di inattività non pianificati fino al 45% e prolunga la durata degli asset del 20-30% attraverso una manutenzione mirata e basata sui dati.

Funzionalità presentate

Manutenzione predittiva con Industrial AI

Gli algoritmi di intelligenza artificiale integrati rilevano automaticamente le anomalie e i problemi emergenti prima che si trasformino in costosi guasti. I dati complessi delle macchine vengono tradotti in indicatori chiari, simili a semafori, che offrono agli operatori e ai responsabili degli impianti una visibilità istantanea sullo stato della macchina e sulle azioni richieste.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Manutenzione predittiva con Industrial-AI-1280x720

Compatibilità universale e architettura aperta

Collega apparecchiature di trasmissione praticamente di qualsiasi produttore, indipendentemente dall'età o dal tipo, utilizzando interfacce aperte e documentate. Si integra perfettamente con i suoi sistemi IT/OT esistenti tramite protocolli standard come MQTT, gRPC e OPC UA, senza alcun vincolo da parte del fornitore.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Compatibilità universale-e-architettura-1280x720

Monitoraggio scalabile degli asset in tutta la sua flotta

Monitora in dettaglio i singoli componenti della trasmissione o supervisiona intere flotte su più linee e impianti da un'unica interfaccia unificata. La raccolta continua di dati in tempo reale utilizzando tecnologie basate su sensori e senza sensori garantisce una copertura completa della sua base installata.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A - Monitoraggio scalabile delle risorse nella sua flotta-1280x720

Security on-premise e sovranità dei dati

I suoi dati rimangono sempre all'interno della sua infrastruttura, protetti da comunicazioni crittografate e da un'architettura di sicurezza informatica containerizzata di livello industriale. Mantieni il pieno controllo sull'accesso e sull'utilizzo rispettando al contempo i rigorosi standard di settore e normativi.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-sicurezza-on-premise-e-e-sovranità dei dati-1280x720

Interfaccia intuitiva per ogni membro del team

Un'interfaccia utente appositamente progettata rimuove le barriere formative, consentendo ai team di manutenzione e operativi di lavorare in modo indipendente sin dal primo giorno, senza bisogno di esperti esterni. Trasforma dati grezzi complessi in informazioni chiare e fruibili per la pianificazione della manutenzione e le operazioni quotidiane.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Interfaccia-intuitiva per tutti i membri del team-1280x720

Prodotti correlati

Esplora risorse aggiuntive