Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) è gestito da Dhruv Technology Solutions

«Fondato nel 2005, Dhruv è un fornitore globale di servizi tecnologici con una profonda esperienza tecnica e di dominio nel settore della produzione digitale e specializzazione nella piattaforma MES Opcenter Siemens. <br/><br/>La nostra visione di affermarci come principali partner di implementazione per la trasformazione della produzione digitale si basa sui nostri quattro pilastri fondamentali: eccellenza nella fornitura, competenza nel settore, portafoglio di servizi integrati e una partnership affidabile con Siemens.<br/><br/>Attraverso la nostra partnership strategica con Siemens, garantiamo impegni trasformativi senza interruzioni, che garantiscono la soddisfazione e il successo del cliente. «

Perché Hub centrale per la rielaborazione degli errori di integrazione con Opcenter?

ERT è un hub centralizzato per acquisire, analizzare e rielaborare gli errori di integrazione MES di Opcenter. Fornisce dashboard, flussi di lavoro automatizzati e controlli basati sui ruoli per eliminare l'intervento manuale, ridurre i tempi di inattività e garantire la continuità operativa in tutta l'officina.

Vantaggi

  • Continuità aziendale: previene le interruzioni della produzione risolvendo immediatamente i messaggi di integrazione bloccati.
  • Produttività IT: libera risorse tecniche sostituendo le correzioni manuali al database con la rielaborazione in blocco con un clic.
  • Integrità dei dati: garantisce che nessun dato venga perso tra ERP e MES in caso di errori di trasmissione.
  • Process Security: impedisce modifiche non autorizzate ai dati sensibili di integrazione attraverso rigorosi controlli di accesso.
  • Prevenzione proattiva: identifica le cause principali degli errori ricorrenti tramite analisi per evitare che si ripetano

Capacità in evidenza

Case Study

Caso di studio ERT

Incremento dell'efficienza dei semiconduttori con ERT

Una semi-impresa statunitense ha ottenuto una rielaborazione più veloce del 45%, un'esecuzione più veloce del 20% in officina e l'80% in meno di tempo di analisi utilizzando ERT.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Gestione degli errori nei semiconduttori

Piattaforma centrale per diagnosticare e rielaborare gli errori di integrazione delle apparecchiature ad alto volume, prevenendo il blocco dei lotti nelle fabbriche.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Qualsiasi versione di Siemens Opcenter