Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i controller primari Desigo PXC?

Ottimizza le operazioni degli edifici con la famiglia Desigo PXC 4/5/7, utilizzando una tecnologia a prova di futuro che eleva gli edifici moderni e rafforza l'efficienza energetica. Riduca i tempi di progettazione e crei soluzioni di controllo HVAC resilienti con connettività remota sicura e flussi di lavoro semplificati. Scala facilmente da stanze piccole a grandi campus, con l'automazione centralizzata degli impianti e delle sale che cresce man mano che la sua struttura si evolve.

Accelera l'integrazione aperta tramite Siemens Xcelerator per una trasformazione digitale più rapida e flessibile. I nostri controller sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze del suo sistema di automazione degli edifici:

  • Controller Desigo PXC4
  • Controller Desigo PXC5
  • Controller TX-I/O esteso Desigo PXC5.E24
  • Controller Desigo PXC7 ad alte prestazioni

Vantaggi chiave

Migliora le prestazioni e l'efficienza

Raggiunga una maggiore efficienza energetica e operazioni ottimizzate con l'automazione intelligente per le esigenze HVAC e di integrazione. La famiglia Desigo PXC migliora il comfort, riduce gli sprechi e offre prestazioni affidabili.

Semplifica la progettazione e l'integrazione

Sfrutta il Desigo Engineering Framework senza licenza per progettare e commissionare applicazioni in modo intuitivo e integrare i protocolli senza hardware o software aggiuntivi per ridurre tempi e costi di progettazione.

Rafforzare la sicurezza e la connettività

Connetti in modo sicuro i dispositivi intelligenti con BACnet Secure Connect, utilizzando la WLAN di bordo e l'accesso remoto al cloud per soddisfare elevati standard di sicurezza e fornire un'automazione degli edifici affidabile e sicura.

Funzionalità presentate