Gli interruttori a parete Touch Control TC5 e DELTA Siemens sono unità operative ambientali innovative. Fornisca il controllo completo su illuminazione, persiane, scene, temperatura, qualità dell'aria e musica di sottofondo per creare ambienti confortevoli.
Una gestione complessa dei sistemi edilizi può far perdere tempo e risorse. Semplifica l'automazione della stanza consolidando il controllo in dispositivi intuitivi come gli switch TC5 e DELTA. Crea le condizioni ambientali ideali con facilità per migliorare il comfort.
Il TC5 offre un touch screen TFT a colori da 5 pollici con ampia personalizzazione e un sensore di temperatura integrato per un controllo ambientale preciso. Gli interruttori a parete DELTA offrono configurazioni flessibili dei pulsanti per la commutazione, l'oscuramento e il controllo della scena. Entrambi i dispositivi offrono una facile installazione, protezione con password e sensori di prossimità per una gestione sicura ed efficiente degli edifici.