Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control è una famiglia di unità operative d'ambiente all-in-one che forniscono funzionalità KNX complete per il controllo dell'illuminazione, della protezione solare e dei sistemi HVAC. Ciò semplifica le configurazioni degli edifici intelligenti consolidando il controllo di tutte le funzioni della stanza in un unico pannello tattile intuitivo per edifici intelligenti. KNX Touch Control combina in modo unico un design elegante con materiali di alta qualità, funzionamento intuitivo e ampie opzioni di personalizzazione.

Principali vantaggi

Supporta applicazioni estese

I dispositivi di controllo KNX possono gestire le opzioni di illuminazione, la protezione solare e la temperatura e la ventilazione HVAC (con un controller NPI integrato). TC4 offre inoltre KNX Data Secure per una maggiore sicurezza.

Trasforma gli edifici in spazi intelligenti

Trasformi i suoi edifici con un design elegante e touch panel intelligenti per edifici da 4" (TC4) o 5" (TC5), un concetto di montaggio innovativo e opzioni in più lingue, perfetti per hotel, sale conferenze e uffici.

Mantieni la semplicità

Semplifica le configurazioni della casa intelligente con un'unità facile da installare, personalizzare e mettere in servizio. I dispositivi di controllo KNX sono dotati di sensori di prossimità integrati per l'automazione dello schermo a risparmio energetico e la protezione con password per un accesso sicuro.

Funzionalità in primo piano