Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché KNX building control?

I dispositivi Smart KNX sono alla base della moderna automazione degli edifici e offrono una perfetta integrazione dei controlli di illuminazione, riscaldamento e ambientali riducendo al contempo la complessità del sistema e i costi energetici.

Il portafoglio KNX include prodotti in diverse categorie:

Illuminazione

  • DALÌ
  • Commutazione
  • Oscuramento
  • Commutazione/oscuramento
  • Controllo automatico dell'illuminazione
  • Funzionamento manuale

Protezione solare

  • Attuatore per protezione solare
  • Stazione meteorologica

Display e funzionamento

  • Funzionamento standard
  • Controllo remoto
  • Funzionamento e controllo
  • Dispositivi multifunzione
  • Pannelli tattili
  • Centro di controllo IP

HVAC

  • Controllo della temperatura ambiente
  • Controllo primario
  • Communicating thermostats
  • Sensori fisici
  • Automazione degli edifici Synco

Prodotti di sistema

  • Sistema di installazione modulare, Room Control Box
  • Gateway, convertitori di interfaccia
  • Dispositivi di controllo e automazione
  • Prodotti e accessori di sistema

Vantaggi chiave

Fornire condizioni di illuminazione ideali

Prepara la scena perfetta con il controllo dell'illuminazione dipendente dalla presenza e dalla luce diurna. Il rilevamento della luce solare e il controllo del tracciamento delle ombre assicurano che le tende siano regolate per il massimo comfort.

Controlli e gestisca gli edifici in modo intuitivo

Collega i piani tramite Ethernet e reti esistenti per una rapida messa in servizio di strutture di grandi dimensioni. Il display e le unità operative consentono agli utenti di modificare le funzioni della stanza in base alle proprie impostazioni di comfort individuali.

Creare un'atmosfera efficiente e confortevole

Un controllo HVAC efficiente svolge un ruolo decisivo nella riduzione dei costi operativi senza compromettere il comfort dell'utente. Il controllo della temperatura, i termostati e i sensori fisici contribuiscono tutti a creare un ambiente confortevole.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Leggi

Specifiche | Documentazione tecnica KNX

Brochure
| Controllo degli edifici KNX

Brochure
| Kit di formazione GAMMA 5.2

Esplora

Prodotto | KNX Touch Control

Prodotto | Desigo per edifici ad alte prestazioni

Prodotto
| Illuminazione incentrata sull'uomo

Vuoto