Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il Software di progettazione meccanica di Siemens?

Potenzia la sua capacità e capacità di progettazione con un set di strumenti flessibile

Combina e abbina le sue opzioni CAD per soddisfare le diverse esigenze della sua azienda. Il nostro Mechanical Design Bundle offre l'equilibrio ottimale tra prestazioni e prezzo, con una combinazione di licenze software NX e Solid Edge che creano la soluzione giusta per Lei. Passa facilmente avanti e indietro tra Solid Edge e NX, adattando le sue capacità di progettazione alle sue esigenze.

Con il nostro Mechanical Design Bundle, avrà accesso a:

  • Funzionalità che Le offrono un vantaggio competitivo, dal CAD 2D alla progettazione multidisciplinare
  • Licenze flessibili e mobili tra NX e Solid Edge
  • Standardizzazione attraverso il software CAD
  • Interoperabilità costruita sulla base del kernel di modellazione Parasolid leader del settore di Siemens

Migliora le prestazioni e l'efficienza

Fa di più in meno tempo con prestazioni senza precedenti, strumenti di modellazione di fascia alta, procedure guidate e automazione intelligente.

Prestazioni di set di dati di grandi dimensioni

Gestisca anche gli assiemi più grandi in modo rapido e semplice, senza ritardi o arresti anomali. Crei un modello digitale completo che consenta una progettazione e un'analisi più accurate.

Modellazione meccanica e a forma libera

Sfrutta un ampio set di strumenti di progettazione a forma libera, dalla modellazione di suddivisione alla scultura sincrona di superfici e solidi con metodi di classe A unici e basati sulla storia.

Procedure guidate per la progettazione generativa

Esplora migliaia di possibilità di progettazione in una frazione del tempo con procedure guidate intuitive. Riduca il peso e il materiale utilizzato, con capacità generative avanzate.

Inserisca i suoi prodotti nel contesto del mondo reale

Comprenda come appariranno, si sentiranno e interagiranno i suoi progetti nel mondo reale, dagli studi di ergonomia e realtà virtuale alla visualizzazione di fascia alta.

Studi ergonomici integrati

Inserisca l'umano nella progettazione del suo prodotto. Usa modelli 3D di persone per esplorare l'impatto ergonomico e verificare come persone di diverse dimensioni interagiranno con il design dei loro prodotti.

Realtà virtuale

Osserva da vicino i modelli a grandezza naturale, in sessioni di realtà virtuale che estendono le interazioni familiari in un ambiente 3D davvero coinvolgente.

Visualizzazione di fascia alta

Sfrutta una gamma di modalità di visualizzazione e passa facilmente da una all'altra per garantire un equilibrio ottimizzato tra velocità, qualità e prestazioni.

Amplia il suo team con funzionalità integrate

Aumenta le capacità del suo team con caratteristiche e funzioni integrate, tra cui simulazione, produzione e altro, nonché applicazioni settoriali specializzate su misura per i suoi flussi di lavoro.

Convalida basata sulla conoscenza

Utilizza strumenti personalizzabili per migliorare in modo proattivo la qualità dei prodotti e garantire automaticamente che i dati CAD e i design dei prodotti rispettino gli standard del settore, dei clienti o dell'azienda.

Simulazione e produzione integrate e scalabili

Accedi a una gamma di soluzioni di simulazione, dalla validazione digitale e dall'analisi agli elementi finiti alla fluidodinamica computazionale completamente integrata e al supporto per un'ampia gamma di processi di produzione.

Applicazioni specialistiche nel settore

Trova soluzioni basate su flussi di lavoro orientati al settore, con una completezza dei processi end-to-end. Aumenta la produttività con gli strumenti realizzati per il suo settore, tra cui materiali compositi, progettazione della struttura del velivolo e ingegneria dei rivestimenti dei sedili.

Sfruttando un'unica spina dorsale digitale-meccanica Siemens, sia NX che Solid Edge ci forniscono gli strumenti di progettazione giusti per il lavoro, che si tratti di ricerca, sviluppo del prodotto, progettazione degli utensili o layout di fabbrica, abbiamo la soluzione giusta per affrontare le sfide di progettazione attuali e future.
Olivier Pellerin, Responsabile dell'innovazione IT, Gruppo SEB

Sperimenta i vantaggi di Parasolid

Siemens opera esclusivamente sul kernel Parasolid per tutti i nostri prodotti CAD, inclusi Solid Edge e NX, una novità assoluta nel settore da un unico fornitore. Questo ci consente di fornire diverse funzionalità, a diverse fasce di prezzo, in un pacchetto scalabile e conveniente. E poiché possediamo, sviluppiamo e condividiamo apertamente Parasolid, possiamo fornire una protezione senza pari per i dati e gli investimenti tecnologici della sua azienda.

Mani di tre persone che tengono pezzi bianchi del puzzle che si uniscono
Genius 2, un robot mobile autonomo che porta l'automazione e la logistica basata sull'intelligenza artificiale in officina
Storia del cliente

Reinventare la ruota con robot per la fabbrica

Azienda:Wheel.Me

Settore industriale:Elettronica e semiconduttori

Prodotto:Genius 2

Dimensioni:Small

Sede:Oslo, Norvegia

Siemens Software:Solid Edge, Teamcenter, NX

Saperne di più

Cominci oggi

Si rivolga ai nostri esperti per saperne di più sulla soluzione più potente e flessibile per la progettazione meccanica, perfettamente su misura per le sue esigenze e il suo budget.