Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Opzioni di distribuzione e bundle di Designcenter

Implementa Designcenter on-premise, tramite SaaS, come ambiente virtualizzato o come servizio di streaming da un provider di cloud pubblico. Con un'offerta di prodotti cloud, può acquistare pluripremiato Designcenter come abbonamento. Le nostre licenze flessibili connesse al cloud riducono le spese IT e di manutenzione.

Prova gratuita di 30 giorni

Prova Designcenter X: la nostra soluzione CAD SaaS

Designcenter X è un Designcenter SaaS su cloud, che offre tutta la potenza delle nostre capacità ingegneristiche attraverso quattro opzioni di sedili scalabili. Installi facilmente Designcenter X sui suoi dispositivi per senza soluzione di continuità connettività. Basato sull'architettura Designcenter, può continuare a collaborare in tutte le discipline con zero perdite di dati, con fiducia nelle funzionalità di gestione sicura dei dati.

Provi prima di acquistare con una versione di prova di 30 giorni.

Persona che indossa un auricolare per realtà virtuale con sfondo astratto colorato

Opzioni di distribuzione

Designcenter è disponibile tramite opzioni di licenza perpetua, abbonamento e noleggio

Ottenga un set di strumenti integrato che coordini le discipline e preservi l'integrità dei dati e l'intento progettuale. Dalla progettazione concettuale all'ingegneria e alla produzione, Designcenter semplifica l'intero processo.

Sia che voglia utilizzare Designcenter dal cloud o ospitarlo nel suo ambiente IT, il Designcenter di Siemens offre opzioni di licenza per il suo modo di lavorare. Avrà le stesse identiche caratteristiche indipendentemente da come sceglie di utilizzare Designcenter. La scelta è sua.

Le opzioni di distribuzione includono:

Due ingegneri lavorano ad un nuovo progetto mentre un terzo visualizza NX CAD sul monitor di un computer.

Rilascio continuo

Si affidi al processo di rilascio continuo di Designcenter per ridurre i tempi tra gli aggiornamenti e le nuove funzionalità del prodotto, i tempi di implementazione e i costi e i rischi di implementazione e per promuovere l'innovazione che La aiuti ad avere successo nei suoi mercati.

Le cadenze di rilascio lente limitano la capacità di fornire nuove innovazioni. Ci impegniamo ad accelerare il nostro ciclo di innovazione per fornire nuove funzionalità che aggiungano valore alle sue operazioni con una cadenza standard e affidabile.

I nuovi moduli aggiuntivi sono disponibili ogni 6 mesi tramite Continuous Release.

Ragazza con i capelli blu che lavora a un terminale di computer.

Protezione degli investimenti

Accedi ai suoi vecchi dati ogni volta che vuole. Designcenter Le consente di utilizzare i dati delle versioni precedenti di Designcenter e Unigraphics nella versione corrente, risalenti alla prima versione di Unigraphics (circa 1984). Nessuna traduzione. Nessuna rilavorazione.

Vari assiemi NX CAD mostrano una turbina in primo piano, in sezione trasversale e un disegno 2D di una parte.

Moduli aggiuntivi e token

Estende e migliora la funzionalità dei prodotti Designcenter con moduli aggiuntivi.

Le offerte software Designcenter forniscono soluzioni preconfigurate mirate a specifiche discipline e problemi di sviluppo del prodotto. I componenti aggiuntivi di Designcenter Le consentono di configurare queste soluzioni in base alle sue esigenze specifiche con strumenti di progettazione specializzati, applicazioni di parti standard, soluzioni di simulazione integrate nel design, toolkit di programmazione e personalizzazione e traduttori diretti.

Ecco come funziona:

  • acquisti un numero fisso di token da utilizzare tra i suoi utenti, permettendo loro di utilizzare qualsiasi prodotto abilitato ai token purché non superino il numero combinato di token acquistati
  • Accedere (check-in/check-out) a oltre 80 diverse applicazioni Designcenter attualmente nel pool di token
  • Consuma un numero definito di token quando ogni applicazione Designcenter nel pool di token è in uso
  • Quando esce da Designcenter, l'importo del token viene rilasciato in modo che gli utenti possano avviare altre opzioni software
  • Utilizzi nuovi prodotti aggiuntivi con il suo team addetto agli acquisti interno man mano che vengono aggiunti al pool senza ulteriori sforzi

I token di licenza basati sul valore sono disponibili in pacchetti di valore. Forniscono un modo flessibile ed economico per eseguire quasi tutti i componenti aggiuntivi di ingegneria dei prodotti Designcenter. Fornisce un notevole risparmio sui costi per le aziende che eseguono un'ampia varietà di applicazioni su base occasionale.

Una resa in argento

UI, UI adattiva e guida

Si avvalga dell'assistente personale esperto di Designcenter. Utilizza l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML) per tracciare e imparare dalle sue azioni. Quindi prevede i comandi del Designcenter che probabilmente utilizzerà successivamente e li presenta su un pannello di interfaccia utente (UI) compatto e adattivo.

Ad esempio, se lavora con la lamiera (o la progettazione di utensili o fusioni), sa che viene utilizzata una determinata sequenza di comandi. Quindi inizia a presentare i comandi di cui potrebbe aver bisogno in seguito: capisce che c'è una sequenza.

L'interfaccia utente abilitata al machine learning e all'intelligenza artificiale può anche prevedere e fornire comandi in base a modelli di utilizzo dei comandi appresi. Fornisce la personalizzazione dell'ambiente di progettazione considerando le differenze di conoscenza, stile e preferenze. Lo sfruttamento e la condivisione dei dati sull'utilizzo dei comandi appresi consente di ridurre la curva di apprendimento, promuove l'uso di best practice specifiche del dominio e/o del settore e aumenta la produttività.

Screenshot della funzione NX CAD Adaptive UI.
WEBINAR ON-DEMAND

Visualizzazione del digital twin per le attrezzature pesanti

Scopri Designcenter Virtual Reality e Designcenter Render e come i membri dei team remoti possono visualizzare contemporaneamente un gemello digitale 3D

Rappresentazione digitale di macchine edili pesanti con sovrapposizione di dati sullo sfondo di un cantiere

Esplora i prodotti Designcenter