Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il programma DELTA surface switch and socket?

Il programma DELTA surface switch and socket migliora le installazioni elettriche. Garantire connessioni elettriche affidabili in ambienti umidi come garage, lavanderie, laboratori o aree esterne.

Gli ambienti umidi possono causare rischi elettrici e Lei ha bisogno di una protezione affidabile. Il programma di switch e socket DELTA surface risolve questo problema con il suo design IP44 a prova di spruzzi. La robusta struttura protegge dall'umidità e dai fattori di stress ambientali per la sicurezza e la continuità operativa.

Il design a prova di spruzzi IP44 protegge dagli spruzzi d'acqua per prevenire i rischi elettrici. Le custodie e le coperture in policarbonato ignifugo offrono resistenza agli urti e durata a temperature estreme. Questa struttura robusta riduce la frequenza delle sostituzioni per farle risparmiare tempo e costi di manutenzione.

Principali vantaggi

Migliorare la sicurezza degli impianti elettrici

Protegga i suoi impianti elettrici in ambienti umidi difficili. Il design e il grado di protezione IP44 riducono al minimo i rischi per fornire un sistema elettrico sicuro e affidabile.

Operare in modo affidabile in condizioni difficili

Si affidi a componenti progettati per le condizioni più difficili come il caldo e il freddo estremi. La struttura in policarbonato ignifugo e resistente agli urti offre prestazioni e longevità costanti.

Semplifica l'installazione e la manutenzione

Installa interruttori e prese in modo sicuro e semplice, anche in ambienti umidi. Il design semplice e i materiali durevoli riducono la complessità, consentendo una configurazione efficiente e una manutenzione minima.

Funzionalità in primo piano